エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

長丸ハリ付ゴム足 TNシリーズ【10個入り】

通常単価(税別)
337
税込単価
371
通常出荷日:2日目

長丸ハリ付ゴム足。【特長】・感圧性接着剤付ですので、裏紙を剥がして任意の位置に取付けが可能です・天然ゴ...

詳細を確認

型番:

TN-27
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

TN-27の仕様・寸法情報

種類
ボックス用足
色/表面処理
ブラック
W(mm)
26.8
H(mm)
3.8
D(mm)
7.2
材質
天然ゴム
パック入り数(個)
10
RoHS?
10

商品情報

TN-27長丸貼付ゴム足の特長

長さと幅の寸法

長さと幅の寸法

厚み寸法

厚み寸法

  • 材質/色:天然ゴム/ブラック
  • 注意:天然ゴムは長期間経過すると色が移行しますのでご注意下さい。

型番リスト

表示件数
型番
TN-27
RoHS?最小発注数量
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
337
( 371 )
2日目

詳細情報

基本情報

長丸ハリ付ゴム足。
【特長】
・感圧性接着剤付ですので、裏紙を剥がして任意の位置に取付けが可能です
・天然ゴムを使用

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

長丸ハリ付ゴム足 TNシリーズの型番TN-27のページです。 型番TN-27に関する仕様情報を記載しております。
長丸ハリ付ゴム足 TNシリーズのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
治具の滑り止め
4
満足度:4.0
治工具の横方向の滑り止めに使用した。ホールド感があり、安定した作業ができる。
0人が参考にしています。
ゴム脚
5
満足度:5.0
こちらはボルト止めではなく、粘着シートで貼り付けになります。 ホームセンターなどでは見たことないので、助かります。
0人が参考にしています。
レバーのダンパーとして使用
5
満足度:5.0
レバーが鏡台に当たらないようにするためにダンパーとして使っています。両面テーブ付で取り付けしやすいですし耐油性や耐摩耗性...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
長丸ハリ付ゴム足 TNシリーズ
ネジ止め式DINレール取付足 DRTシリーズ
ラッチ WQL1-1
SJ-P ポリウレタン製角貼付ゴム足
外部取付足 WGFシリーズ
AU□シリーズ用 コーナーガード
メーカータカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業
通常価格3371633,000343699 -1,314
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
種類ボックス用足ボックス用足カバー用パーツボックス用足ボックス用足保護用バーツ
色/表面処理ブラックライトグレーホワイトグレーブラックバレル研磨-
W(mm)26.83025.7--50
H(mm)3.83.520.525.725
D(mm)7.26572.414.55050

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト