17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • 長さ(L)(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

ラックマウントアングル RSEシリーズ

通常単価(税別)
1,2155,879特別価格
税込単価
1,3376,467特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

EIA規格木工卓用ラックマウントアングル。【特長】・タカチ製品SRE幅広ラック収納棚が利用可能。【用途...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 2021年5月24日より価格の見直しを行いました。
    現在の価格につきましては、WOSにてご確認の程何卒よろしくお願い申し上げます。
詳細を確認
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

組合せで様々なL寸に対応可能なラックマウントアングル

・EIA規格木工卓用ラックマウントアングル。 ・SRE幅広ラック収納棚が利用可能。
  • EIA規格木工卓用ラックマウントアングル。
  • SRE幅広ラック収納棚が利用可能。

製品仕様と外形図

開口部有効寸法W

開口部有効寸法W

外形図

外形図

型番LabcdW自重(g)
RSE- 1U42.532305.3545138
RSE- 2U8763355.3578
RSE- 3U131.594405.35120
RSE- 4U176124505.35170
RSE- 5U220.5155505.35210
RSE- 6U265186505.35250
RSE- 8U354246655.35340
RSE- 10U443307705.35408
RSE- 12U532368705.35510
RSE- 14U621428855.35590
RSE- 18U7995410855.35760

型番リスト

表示件数

長さ(L)

(mm)

規格 EIA

(U)

RoHS?最小発注数量
42.5
1
10
1個
87
2
10
1個
131.5
3
10
1個
176
4
10
1個
220.5
5
10
1個
265
6
10
1個
354
8
10
1個
443
10
10
1個
532
12
10
1個
621
14
10
1個
799
18
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,215
( 1,337 )
2日目
1,285771
( 848 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,393
( 1,532 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,736
( 1,910 )
2日目
2,218
( 2,440 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,379
( 2,617 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,724
( 2,996 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,4832,089
( 2,298 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,727
( 4,100 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,200
( 5,720 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,879
( 6,467 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

EIA規格木工卓用ラックマウントアングル。
【特長】
・タカチ製品SRE幅広ラック収納棚が利用可能。
【用途】
・組合せで様々なL寸に対応可能。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 2021年5月24日より価格の見直しを行いました。
    現在の価格につきましては、WOSにてご確認の程何卒よろしくお願い申し上げます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラックマウントアングル RSEシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラックマウントアングル RSEシリーズ
EIAラックスライドテーブル NSTシリーズ
JISラック収納棚 HRJシリーズ
EIA樹脂ケーブルマネージャーラックパネル BMシリーズ
AKP型アクリルラックパネル
NNP型ネームプレート結線バー付音声入出力コネクタパネル
メーカータカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業
通常価格1,215-16,833 -7,246 -3,3151,089 -5,296 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目2日目在庫品1日目〜
種類ねじ・ナット・その他部品パネル・台パネル・台パネル・台パネル・台パネル・台
幅(W)(mm)40482.6480482.6482.6482.6
D(奥行き)(mm)17-----
色/表面処理ブラック--黒半つや塗装(パネル)/ 黒(樹脂ケーブルリング)透明黒半つや塗装
厚み(t)(mm)2.3テーブル1.0 側板2.3 ボールスライド1.6 補強金具1.6棚板1.6 側板2.0---
よく一緒に購入される商品

ラック(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング