17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • L(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

L金具 MSCLシリーズ【2個入り】

通常単価(税別)
1,2101,681特別価格
税込単価
1,3311,849特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

L金具(MSCL)。【特長】・MS・MSN・MSY・MO・MON・MOY専用シャーシ以外のシャーシや基...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

MS・MSN・MSY・MO・MON・MOY専用シャーシ以外のシャーシや基板等の取り付けに利用可能

寸法図

寸法図

名称材質色/表面処理
L金具SPCC三価クロメート

型番など

型番Lab
MSCL-1691.533.755
MSCL-23161.527.58
MSCL-28211.537.58
MSCL-35281.551.58
MSCL-45381.571.58

型番リスト

表示件数

L

(mm)

RoHS?最小発注数量
91.5
10
1パック

2個入り

161.5
10
1パック

2個入り

211.5
10
1パック

2個入り

281.5
10
1パック

2個入り

381.5
10
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,210847
( 932 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,598
( 1,758 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,615969
( 1,066 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,517
( 1,669 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,681
( 1,849 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

L金具(MSCL)。
【特長】
・MS・MSN・MSY・MO・MON・MOY専用シャーシ以外のシャーシや基板等の取付けにご利用下さい。
・L金具のみの製品となります。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

L金具 MSCLシリーズのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
製品の固定に使用
4
満足度:4.0
ケースに合うので専用金具として使用しています。金具を外注するかどうか迷いましたが、微妙に安かったので購入しました。量産品...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
L金具 MSCLシリーズ
ステンレスホースバンド SNBシリーズ
UCG・UC・UCY用シャーシ取付金具UCK-Pシリーズ
ユニットパネル取付バー UTBシリーズ
UCG・UC・UCY用パネル振れ止め金具 UCF-26
シャーシ補強金具 AC-Kシリーズ
メーカータカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業
通常価格1,210-78 -443 -1,8241511,315
通常出荷日在庫品1日目2日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類アングルベルト・バンド専用アクセサリバー専用アクセサリ-
色/表面処理三価クローメイト磨き処理三価クローメイト三価クローメイト無処理無処理
t(mm)1.60.61.61.20.32
材質ステンレス(SUS304)SPCCSPCCステンレスアルミ

取付金具カテゴリの売れ筋ランキング