17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

SN・MP型 リード線付電池ホルダー

通常単価(税別)
269493特別価格
税込単価
296542特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

リード線付電池ホルダー。【特長】・単3×6、単4×1、単4×3、単4×4、単5×1と5サイズが選択可能...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

単3、単4、単5電池用のリード線付電池ホルダー

MP-3-6

単3電池×6本。

単3電池×6本

MP-4-1

単4電池×1本。

単4電池×1本

MP-4-3

単4電池×3本。

単4電池×3本

MP-4-4

単4電池×4本。

単4電池×4本

MP-5-1N

単5電池×1本。

単5電池×1本

SN4-1

単4電池×1本

SN4-3

単4電池×3本

SN4-4

単4電池×4本

構成内容

ホルダー材質ホルダー色スプリング/処理端子材質/処理線材
ABS/PPブラック鉄線/ニッケルメッキ真ちゅう/ニッケルメッキAWG26(UL1007)
  • ※ 使用温度範囲 ABS/PP:-10~+60℃
型番電池構造ホルダー材質リード線自重(g)
MP-3-6単3×6※ABSAWG26 L=15021.4
MP-4-1単4×1ABSAWG26 L=1503.3
MP-4-3単4×3ABSAWG26 L=1506.9
MP-4-4単4×4ABSAWG26 L=1508.0
MP-5-1N単5×1※ABSAWG26 L=1502.6
SN4-1単4×1※ABSAWG26 L=1503.3
SN4-3単4×3※PPAWG26 L=1508.4
SN4-4単4×4※PPAWG26 L=15010.6

※アルカリ乾電池・マンガン乾電池

型番リスト

表示件数

種類

W

(mm)

H

(mm)

D

(mm)

適用電池

材質

最小発注数量
電池部品
13.2
11
50.5
単4×1
ABS
1個
電池部品
37.5
13
52.5
単4×3
PP
1個
電池部品
50
12.5
53.5
単4×4
PP
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
269
( 296 )
2日目
368
( 405 )
2日目
493
( 542 )
2日目

詳細情報

基本情報

リード線付電池ホルダー。
【特長】
・単3×6、単4×1、単4×3、単4×4、単5×1と5サイズが選択可能
【用途】
・タカチ電機工業製のケースの付属品として使用可能
・対応ケースはGHA、MD、LD、LDNシリーズ

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SN・MP型 リード線付電池ホルダーのレビュー
5平均満足度:5.06件のレビュー
電池ケース部分の修理・置き換え
5
満足度:5.0
必要なタイプが選べて助かりました。量販店にあるような物でないのに、価格も安めで良かったです。
0人が参考にしています。
電源の格納用
5
満足度:5.0
リード線付きなので、半田付けの手順を飛ばして接続できます。コスパに優れた製品だと思います。電池の取り外しも楽に行えました...もっと読む
0人が参考にしています。
特注品に使用
5
満足度:5.0
特注品に使用。問題なく動作した。 電池ケースも線付きの物は少なくなった為、ミスミで購入出来助かりました。
0人が参考にしています。
治工具の電源に
5
満足度:5.0
治工具の電源に購入しました。よくある製品です。わざわざパーツ店に行かなくても良くて助かります。
0人が参考にしています。
電子部品のテスト
5
満足度:5.0
電子回路を組んだ時にテスト用として購入しました。 電池で供給して、何時間持つか持久テストもできるので便利です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SN・MP型 リード線付電池ホルダー
ピン付電池ホルダー SN・MP-PCシリーズ
MPシリーズ・電池スナップ
BK型コイン電池ホルダー
コイン電池ホルダー BCRシリーズ
リチウム電池ホルダー CR2シリーズ
メーカータカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業
通常価格269-285836 -414 -276 -239 -
通常出荷日2日目2日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目在庫品1日目〜
色仕様/表面処理ブラックブラックブラックニッケルメッキブラックブラック
L(mm)150-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内装パーツカテゴリの売れ筋ランキング