エレクトロニクス部品技術窓口
外付電池ボックス。【特長】・006P×1、単3×2、単3×3、単3×4と4サイズが選択できる、外付タイ...
詳細を確認
外付電池ボックス MDシリーズ

MD-006P外形図
| 照番 | 名称 | 個数 | 材質 | 色/表面処理 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 電池ボックス本体 | 1 | 難燃性ABS (UL94V-0) | ライトグレー・ブラック/シボ |
| 2 | カバー | 1 | 難燃性ABS (UL94V-0) | ライトグレー・ブラック/シボ |
| − | スナップ(単品型番MP-ILN) | 1 | ABS (UL94HB)/PVC + 銅線 (UL1007AWG26) | ブラック/赤・黒 |

A(拡大図)
ハンダ付や熱収縮チューブを取り付ける際、熱でカバーU字部が変形してしまう恐れがあるので、 カバーを外した状態で作業すること。

MD-4外形図
| 照番 | 名称 | 個数 | 材質 | 色/表面処理 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 電池ボックス本体 | 1 | 難燃性ABS (UL94V-0) | ライトグレー・ブラック/シボ |
| 2 | カバー | 1 | 難燃性ABS (UL94V-0) | ライトグレー・ブラック/シボ |
| 3 | 差込端子(単品型番IT-3〇〇) | 1set | 真鍮t0.3/硬銅線Φ0.6 | ニッケルメッキ |
| 型番 | W | H | D | 電池構造 | 色仕様 | 自重 (g) | 対応スポンジ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD-006PG | 35 | 22 | 72.5 | 006P×1 | ライトグレー | 24 | SCM-1 |
| MD-006PB | 35 | 22 | 72.5 | 006P×1 | ブラック | 24 | SCM-1 |
| MD-2G | 35 | 19 | 72.5 | 1.5V UM3×2 | ライトグレー | 22 | SCM-1 |
| MD-2B | 35 | 19 | 72.5 | 1.5V UM3×2 | ブラック | 22 | SCM-1 |
| MD-4G | 65 | 19 | 72.5 | 1.5V UM3×4 | ライトグレー | 38 | SCM-1 |
| MD-4B | 65 | 19 | 72.5 | 1.5V UM3×4 | ブラック | 38 | SCM-1 |
外付電池ボックス。
【特長】
・006P×1、単3×2、単3×3、単3×4と4サイズが選択できる、外付タイプ。
・アルカリ乾電池とマンガン乾電池はメーカーによって外形寸法が異なります。
・また、電池ボックス部に多少の余裕を取ってありますのでご使用の際は電池押さえスポンジ(SCMシリーズ)をご利用下さい。
・+、-の電池マーク付、逆挿入防止構造になっています。
・MD-006PはP12-27の単4ホルダーを入れて専用ホルダーとしてもご利用いただけます。
【用途】
・カバーは、ワンタッチ開閉式で電池交換も容易です。
・全面シボ仕上でRが付いてますので、携帯用電池ボックスとしても最適です。

ミスミ
絶縁支持台

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タカチ電機工業
BMP型鉄製・プラスチック製・木製取付ベース
4.8通常価格(税別):174円~

タカチ電機工業
IT型 電池端子
4.5通常価格(税別):139円~

タカチ電機工業
リード線・ピン・スナップ端子付電池ホルダー
4.6通常価格(税別):131円~

タカチ電機工業
ビスセット MTシリーズ
4通常価格(税別):71円~

タカチ電機工業
LDN型リード線付埋込電池ボックス
4通常価格(税別):711円~

日東工業
RD13-S スリット付棚板
4通常価格(税別):5,680円~

タカチ電機工業
CL型アルミアングル
4通常価格(税別):172円~

タカチ電機工業
コイン電池ホルダー HUシリーズ
3.5通常価格(税別):229円~

オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)
中継ボックス用ショートバー
0通常価格(税別):960円~