エレクトロニクス部品技術窓口
ワンタッチで取付けできる電池ボックスです。【特長】・ツメの部分が階段状になっていますので、板厚はt1....
詳細を確認
外観。

使用例。

構成内容。
| No. | 名 称 | 材 質 | 色/表面処理 |
|---|---|---|---|
| 1 | 電池ボックス本体 | ABS(UL94HB)・PC+ABS(UL94V-0) | ブラック、ライトグレー・ホワイト/シボ |
| 2 | 電池カバー | ABS(UL94HB)・PC+ABS(UL94V-0) | ブラック、ライトグレー・ホワイト/シボ |
| 3 | スナップ(単品型番MP-ISN) | 塩ビ、PVC+銅線(UL1007AWG26) | ブラック、赤・黒 |
| No. | 名 称 | 材 質 | 色/表面処理 |
|---|---|---|---|
| 1 | 電池ボックス本体 | ABS(UL94HB)・PC+ABS(UL94V-0) | ブラック、ライトグレー・ホワイト/シボ |
| 2 | 電池カバー | ABS(UL94HB)・PC+ABS(UL94V-0) | ブラック、ライトグレー・ホワイト/シボ |
| 4 | 差込端子(単品型番IT-3○◯) | 真ちゅう t0.3、硬鋼線φ0.6 | ニッケルメッキ |

外観寸法図。
| 型 番 | W | H | a | b | c | d | e | f | g | h | i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LD-006P□ | 52 | 21.5 | 46.7 | 33.5 | 42.5 | 17.5 | 70.4 | 14 | 22 | 40.5 | 2 |
| LD-2□ | 52 | 18.5 | 46.7 | 33.5 | 42.5 | 14.5 | 70.4 | 14 | 22 | 40.5 | 2 |
| LD-3□ | 64.5 | 18.5 | 60.5 | 48 | 56.5 | 14.5 | 70.2 | 14.25 | 21.75 | 53 | 2.1 |
| LD-4□ | 82 | 18.5 | 77 | 63.5 | 72.5 | 14.5 | 70.4 | 14 | 22 | 70.1 | 2 |
| 型 番 | 電池構造 | 自重(g) | 対応スポンジ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ABS | PC+ABS | ||||
| ブラック | ライトグレー | ホワイト | |||
| LD-006PB | LD-006PG | LD-006PW | 006P×1 | 24 | SCM-2 |
| LD-2B | LD-2G | LD-2W | 1.5V UM3×2 | 24 | SCM-1 |
| LD-3B | LD-3G | LD-3W | 1.5V UM3×3 | 26 | SCM-1 |
| LD-4B | LD-4G | LD-4W | 1.5V UM3×4 | 35 | SCM-1 |
使用温度範囲: -10〜+60℃。
ワンタッチで取付けできる電池ボックスです。
【特長】
・ツメの部分が階段状になっていますので、板厚はt1.0~t3.0に対応できます。
・+、-の電池マーク付き、逆挿入防止構造になっています。
・Gタイプ(ライトグレー色)を新たに追加し、Aタイプ(アイボリー色)を廃番としました。
・LD-006PはP12-27の単4ホルダーを入れて専用ホルダーとしてもご利用いただけます。
【用途】
・本体の左右に、ビス止め用のM3皿穴が2ヶ所ついていますので、ビス止めでしっかりと固定する事ができます。

ミスミ
絶縁支持台

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タカチ電機工業
BMP型鉄製・プラスチック製・木製取付ベース
4.8通常価格(税別):174円~

タカチ電機工業
IT型 電池端子
4.5通常価格(税別):139円~

タカチ電機工業
リード線・ピン・スナップ端子付電池ホルダー
4.6通常価格(税別):131円~

タカチ電機工業
CL型アルミアングル
4通常価格(税別):172円~

タカチ電機工業
電池ホルダー BH-9Vシリーズ
5通常価格(税別):163円~

タカチ電機工業
MPシリーズ・電池スナップ
4.8通常価格(税別):836円~

タカチ電機工業
コイン・ボタン電池ホルダー SMTUシリーズ
4.6通常価格(税別):229円~

タカチ電機工業
LDN型リード線付埋込電池ボックス
4通常価格(税別):711円~

日東工業
RD13-S スリット付棚板
4通常価格(税別):5,680円~