エレクトロニクス部品技術窓口
ワンタッチで取付けできる電池ボックスです。【特長】・ツメの部分が階段状になっていますので、板厚はt1....
詳細を確認
外観。

構成内容。
| No. | 名 称 | 材 質 | 色/表面処理 |
|---|---|---|---|
| 1 | 電池ボックス本体 | ABS(UL94HB)・PC+ABS(UL94V-0) | ブラック、ライトグレー・ホワイト/シボ |
| 2 | 電池カバー | ABS(UL94HB)・PC+ABS(UL94V-0) | ブラック、ライトグレー・ホワイト/シボ |
| 3 | スナップ(単品型番MP-ILN) | ABS(UL94HB)、PVC+銅線(UL1007AWG26) | ブラック、赤・黒 |
| No. | 名 称 | 材 質 | 色/表面処理 |
|---|---|---|---|
| 1 | 電池ボックス本体 | ABS(UL94HB)・PC+ABS(UL94V-0) | ブラック、ライトグレー・ホワイト/シボ |
| 2 | 電池カバー | ABS(UL94HB)・PC+ABS(UL94V-0) | ブラック、ライトグレー・ホワイト/シボ |
| 4 | 差込端子(単品型番IT-3○◯) | 真ちゅうt0.3、硬鋼線φ0.6 | ニッケルメッキ |
| − | リード線 | PVC+銅線L=140(UL1007AWG26) | 赤・黒 |

外観寸法図。
| 型 番 | W | H | a | b | c | d | e | f | g | h | i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDN-006P□ | 52 | 21.5 | 46.7 | 33.5 | 42.5 | 17.5 | 70.4 | 14 | 22 | 40.5 | 2 |
| LDN-2□ | 52 | 18.5 | 46.7 | 33.5 | 42.5 | 14.5 | 70.4 | 14 | 22 | 40.5 | 2 |
| LDN-3□ | 64.5 | 18.5 | 60.5 | 48 | 56.5 | 14.5 | 70.2 | 14.25 | 21.75 | 53 | 2.1 |
| LDN-4□ | 82 | 18.5 | 77 | 63.5 | 72.5 | 14.5 | 70.4 | 14 | 22 | 70.1 | 2 |
| 型 番 | 電池構造 | 自重(g) | 対応スポンジ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ABS | PC+ABS | ||||
| ブラック | ライトグレー | ホワイト | |||
| LDN-006PB | LDN-006PG | LDN-006PW | 006P×1 | 24 | SCM-2 |
| LDN-2B | LDN-2G | LDN-2W | 1.5V UM3×2 | 24 | SCM-1 |
| LDN-3B | LDN-3G | LDN-3W | 1.5V UM3×3 | 26 | SCM-1 |
| LDN-4B | LDN-4G | LDN-4W | 1.5V UM3×4 | 35 | SCM-1 |
使用温度範囲: -10〜+60℃。
ワンタッチで取付けできる電池ボックスです。
【特長】
・ツメの部分が階段状になっていますので、板厚はt1.0~t3.0に対応できます。
・鉛フリー対応のためリード線(UL規格品l=140mm)は鉛フリーハンダ付けをしています。
・+、-の電池マーク付き、逆挿入防止構造になっています。
・Gタイプ(ライトグレー色)を新たに追加し、Aタイプ(アイボリー色)を廃番としました。
・アルカリ乾電池・マンガン乾電池はメーカーにより外形寸法が多少異なります。また、電池ボックス部に多少の余裕を取ってありますのでご使用の際は、電池押さえスポンジ(SCMシリーズ)をご利用下さい。
・LDN-006PはP12-27の単4ホルダーを入れて専用ホルダーとしてもご利用いただけます。
【用途】
・本体の左右に、ビス止め用のM3皿穴が2ヶ所ついているので、ビス止めでしっかりと固定する事ができます。

ミスミ
絶縁支持台

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タカチ電機工業
BMP型鉄製・プラスチック製・木製取付ベース
4.8通常価格(税別):174円~

タカチ電機工業
IT型 電池端子
4.5通常価格(税別):139円~

タカチ電機工業
リード線・ピン・スナップ端子付電池ホルダー
4.6通常価格(税別):131円~

タカチ電機工業
CL型アルミアングル
4通常価格(税別):172円~

タカチ電機工業
電池ホルダー BH-9Vシリーズ
5通常価格(税別):163円~

タカチ電機工業
MPシリーズ・電池スナップ
4.8通常価格(税別):836円~

タカチ電機工業
コイン・ボタン電池ホルダー SMTUシリーズ
4.6通常価格(税別):229円~

タカチ電機工業
LDN型リード線付埋込電池ボックス
4通常価格(税別):711円~

日東工業
RD13-S スリット付棚板
4通常価格(税別):5,680円~