17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

JIS取手付ラックパネル JPHシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

JIS取手付ラックパネル JPHシリーズ

販売終了

型番

JPH-3-49B

2022年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

JIS取手付ラックの汎用パネル。
【特長】
・HLシルバーアルマイト(S)、HL黒アルマイト(B)2色で展開。
・取手には座金が付属されている。
・JIS取手付ラックパネル(JPH)。
・アルミ取手付のアルミ押出材を使用。
【用途】
・取り扱い箇所が多い部分に最適。

指定中の仕様・寸法情報

材質
-
色/表面処理
ブラック
W(mm)
480
H(mm)
49
t(mm)
3
規格 JIS(H)
1
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト