17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • L(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

HYCLシリーズ L型取付金具【2個入り】

通常単価(税別)
1,7852,054特別価格
税込単価
1,9642,259特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

HYC型HY専用の取り付け金具。【特長】・HYC型HY専用の取り付け時の専用金具として利用できる。・L...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

HYCLシリーズ L型取付金具の仕様

型番Lab
HYCL-23217455
HYCL-3331646.57
名称材質表面処理
L型取付金具SPCC t1.6三価クロメート

HYCLシリーズ L型取付金具の外形図と寸法

HYCLシリーズ L型取付金具の寸法図

HYCLシリーズ L型取付金具の寸法図

側面図

側面図

型番リスト

表示件数

L

(mm)

RoHS?最小発注数量
217
10
1パック

2個入り

316
10
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,785533
( 586 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,054
( 2,259 )
2日目

詳細情報

基本情報

HYC型HY専用の取り付け金具。
【特長】
・HYC型HY専用の取り付け時の専用金具として利用できる。
・L金具とビスセットのみの製品で、1袋2本入で展開している。
・材質が鉄、表面処理が三価クロメートで構成されている。
・2種類のサイズより、使用用途にあわせて選択できる。
【用途】
・HYC型HY専用シャーシ以外のシャーシや基板等の取付け時に利用可能。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HYCLシリーズ L型取付金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HYCLシリーズ L型取付金具
シャーシ固定金具 FCKシリーズ
FW用 開閉ヒンジ
PA L型取付金具セット
PTMX L型コンセント取付金具
L金具 MSCLシリーズ
メーカータカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業日東工業日東工業タカチ電機工業
通常価格1,785-1,261 -1,2218,2302,970 -1,210 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目2日目3日目3日目在庫品1日目
種類アングル専用アクセサリ-アングルアングルアングル
色仕様/表面処理三価クロメートジンコート21----
H(mm)14.11510---
D(mm)13.6-29.8---
t(mm)1.6-----

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト