エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

FW用 開閉ヒンジ

通常単価(税別)
1,221
税込単価
1,343
通常出荷日:2日目

FC、FCW、FCHシリーズの構成部品。【特長】・ブラックとシルバーを用意。【用途】・開閉ヒンジで保守...

詳細を確認

型番:

FW-2S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FW-2Sの仕様・寸法情報

種類
ヒンジ
色仕様/表面処理
シルバー
W(mm)
20.5
H(mm)
10
D(mm)
29.8
材質
亜鉛ダイキャスト
RoHS?
10
-
-

商品情報

FW用 開閉ヒンジの詳細

外形図

外形図

型番材質
FW-2S亜鉛ダイキャストシルバー塗装
FW-2B亜鉛ダイキャストブラック塗装

型番リスト

表示件数
型番
FW-2S

種類

色仕様/表面処理

RoHS?最小発注数量
ヒンジ
シルバー
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,221
( 1,343 )
2日目

詳細情報

基本情報

FC、FCW、FCHシリーズの構成部品。
【特長】
・ブラックとシルバーを用意。
【用途】
・開閉ヒンジで保守用として。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FW用 開閉ヒンジの型番FW-2Sのページです。 型番FW-2Sに関する仕様情報を記載しております。
FW用 開閉ヒンジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FW用 開閉ヒンジ
HYCLシリーズ L型取付金具
シャーシ固定金具 FCKシリーズ
CSX-H ヒンジ
RCPX 冷キャビ用・ポール用金具
HB吊り金具用補強金具(H形鋼用)
メーカータカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業日東工業日東工業ネグロス電工
通常価格1,2211,785 -1,261 -3,11095,500 -512 -
通常出荷日2日目在庫品1日目〜在庫品1日目3日目3日目1日目
W(mm)20.5-27---
H(mm)1014.115---
D(mm)29.813.6----
材質亜鉛ダイキャストSECC(固定金具)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取付金具カテゴリの売れ筋ランキング