17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

USBポータブル外付型DVDスーパーマルチ LDR-PME8U2LBK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

USBポータブル外付型DVDスーパーマルチ

販売終了

型番

LDR-PME8U2LBK

2017年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
ネットブック対応、ポータブルタイプ外付型DVD-RAM±R/RW(DVDスーパーマルチ)ユニット。持ち運びに便利な軽量化とポータブルサイズを実現したモデル

ご注意

指定中の仕様・寸法情報

種類
DVD
対応メディア(DVD)
DVD-R / DVD-RW / DVD-R DL / DVD+R / DVD+RW / DVD+R DL / DVD-RAM / DVD-RAMカートリッジ
インターフェイス
USB1.1 / USB2.0
寸法 長さ(mm)
19.2
寸法 幅(mm)
136.5
寸法 奥行き(mm)
143
本体色
ブラック
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト