エレクトロニクス部品技術窓口
各種ケーブルクランプ及び、結線方法に対応可能な中継ボックス。めねじ仕様で、各種コネクタに対応。端子台後...
詳細を確認

※端子台取付ねじは、以下の範囲内のものを使用してください。
ネジ長さ=(端子台のフランジの厚さ+4〜7mm)
※一部、端子台の形状により、取り付かない場合があります。
| 型式 | 使用周囲温度 | 本体質量(※1) | ||
|---|---|---|---|---|
| 黒 | ライトグレー | ベージュ | ||
| JB-WB2209 | JB-WB2209C1 | JB-WB2209BJ | -25~+80℃ | 約127g |
※1 黒色タイプの本体質量になります。
| 型式 | 使用周囲温度 | 本体質量(※1) | ||
|---|---|---|---|---|
| 黒 | ライトグレー | ベージュ | ||
| JB-WB2209E | - | JB-WB2209EBJ | -25~+80℃ | 約127g |
※1 黒色タイプの本体質量になります。

JB-WB2209

カラーラインナップ
※ライトグレー色の耐候性タイプはございません

使用例
電気配線に使用される端子台のスペックはお客様の用途により様々です。
お客様で端子台を在庫として常備している場合もあり、用途に合わせて端子台を後付けできる防水ボックスをラインナップすることになりました。
オリジナルの特徴として、DINレール式端子台とブロック式端子台のどちらも取付可能な構造を実現した商品です。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,882円 ( 3,170円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,882円 ( 3,170円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,369円 ( 2,606円 ) | 6日目 |
各種ケーブルクランプ及び、結線方法に対応可能な中継ボックス。
めねじ仕様で、各種コネクタに対応。
端子台後付けタイプ。
【特長】
・保護構造IP67適合(フタの防水性能であり、電線取込口は取付けるコネクタによります)。
・DINレール式端子台およびブロック端子台が取付けられます。
【用途】
・フレキ配線の中継ボックスに。
・各種信号線、動力線の中継ボックスに。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タカチ電機工業
【穴加工対応】SPCM型防水・防塵ポリカーボネートボックス
4.5通常価格(税別):1,749円~

ミスミ
【穴加工対応】プラスチック 固定サイズボックス 小型防水(スクリュー止め式) KBOXDSシリーズ
3.4通常価格(税別):3,660円~

ミスミ
プラスチック 固定サイズ コントロールボックス ラッチ KBOXENシリーズ
4.4通常価格(税別):2,047円~

ミスミ
【穴加工対応】プラスチック 固定サイズ コントロールボックス (ノックアウト穴) SPCMシリーズ
4.2通常価格(税別):1,744円~

タカチ電機工業
BCAS型防水・防塵プルボックス
4.4通常価格(税別):949円~

タカチ電機工業
BCAP型防水・防塵開閉式ABSプラボックス
4.5通常価格(税別):1,198円~

ミスミ
プラスチック製端子台ボックス BOXTMシリーズ
4.3通常価格(税別):2,561円~

タカチ電機工業
【穴加工対応】SW汎用型プラスチックケース
4.7通常価格(税別):176円~

東洋技研
中継 BOXTCシリーズ
5通常価格(税別):1,990円~