17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • W(mm)

    ~mm
  • H(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • φ(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ベンチレーション VF型

通常単価(税別)
6311,264
税込単価
6941,390
通常出荷日:2日目

ボックスの通気用のオプション外装パーツ。【特長】・VF型ベンチレーション。・VF-1は保護等級IP33...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ベンチレーション VFシリーズの外形図と寸法

ベンチレーション VFシリーズの外形図(VF-1)の寸法図

ベンチレーション VFシリーズの外形図(VF-1)の寸法図

取付け穴寸法図

取付け穴寸法図

VF-2の寸法図

VF-2の寸法図

取付け穴寸法図

取付け穴寸法図

製品仕様

型番材質
VF-1 ポリアミドホワイトグレー
VF-2 ポリアミドホワイトグレー

機種内容

型番保護等級
VF-1IP33
VF-2IP24

テクニカルデータ

型番リスト

表示件数
型番

W

(mm)

H

(mm)

D

(mm)

φ

(mm)

規格

(IP)

RoHS?最小発注数量
28
21
25
19
33
10
1個
68
23
50
29
24
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
631
( 694 )
2日目
1,264
( 1,390 )
2日目

詳細情報

基本情報

ボックスの通気用のオプション外装パーツ。
【特長】
・VF型ベンチレーション。
・VF-1は保護等級IP33、VF-2はIP24。
【用途】
・換気が必要な場合にご利用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベンチレーション VF型のレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
ボックスの通気用として取り付けました
5
満足度:5.0
ボックスの通気用として購入しました。簡単に取り付けることができてとても満足しています。
4人が参考にしています。
熱を発する屋外の精密機器用
4
満足度:4.0
値段が安く、穴をボックスに開けるだけで使えるため、熱を逃がしたい場合の屋外の精密機器ボックスでいつも利用しています
0人が参考にしています。
装置熱対策
3
満足度:3.0
取付ネジがタッピングなので そこさえ注意すれば とくに問題はありません。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベンチレーション VF型
SFシリーズ 角型貼付ゴム足
外部取付足 DFLシリーズ
エクステンションフレーム OPCEシリーズ
BCAS・BCAL専用ラッチ BCLシリーズ
BCAS・BCAL用スペアカバースクリュー
メーカータカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業
通常価格631-182 -550 -3,148 -772 -68 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
種類カバー用パーツボックス用足ボックス用足ケースカバーカバー用パーツカバー用パーツ
色/表面処理ホワイトグレーブラックホワイトグレーホワイトグレー無処理ホワイトグレー
材質ポリアミド天然ゴムポリカーボネートポリカーボネートステンレスナイロン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング