エレクトロニクス部品技術窓口
SABP・SPCP・SPCM・WSCP専用ルーフ。【特長】・ルーフと付属のスペーサーに外部取付用の穴が...
詳細を確認
寸法図
| 型番 | W | D | a | b | c | 対応ボックス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR0808 | 100 | 90 | 50 | 60 | 90 | SPCM・SPCP・SABP・WSCP 081308 |
| SR0810 | 100 | 115 | 50 | 60 | 90 | SPCM・SPCP・SABP・WSCP 081310 |
| SR0813 | 100 | 140 | 50 | 60 | 90 | SPCM・SPCP・SABP 081313 |
| SR1308 | 150 | 90 | 90 | 110 | 140 | SPCM・SPCP・SABP・WSCP 131308 131808 |
| SR1310 | 150 | 115 | 90 | 110 | 140 | SPCM・SPCP・SABP・WSCP 131310 131810 |
| SR1313 | 150 | 140 | 90 | 110 | 140 | SPCM・SPCP・SABP 131313 131813 |
| SR1315 | 150 | 165 | 90 | 110 | 140 | SPCM・SPCP・SABP 131815 |
| SR1808 | 200 | 90 | 140 | 160 | 190 | SPCM・SPCP・SABP・WSCP 181808 182508 |
| SR1810 | 200 | 115 | 140 | 160 | 190 | SPCM・SPCP・SABP・WSCP 181810 182510 |
| SR1813 | 200 | 140 | 140 | 160 | 190 | SPCM・SPCP・SABP 181813 |
| SR1815 | 200 | 165 | 140 | 160 | 190 | SPCM・SPCP・SABP・WSCP 181815 182515 |
| 照番 | 名称 | 個数 | 材質 | 色/表面処理 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ルーフ | 1 | A1050P t3.0 | ライトグレー塗装 |
| 2 | スペーサー | 1 | A1050P t3.0 | ライトグレー塗装 |
| - | 取付ビス | 4 | ステンレス | 無処理 |
| - | Oリング | 4 | NBR | ブラック |
SABP・SPCP・SPCM・WSCP専用ルーフ。
【特長】
・ルーフと付属のスペーサーに外部取付用の穴がありますので別途取付金具等は不要です。
【用途】
・屋外使用の際に(結露の発生を防ぐ)。
・屋外でボックスを設置する場合にはルーフを使用される事をお薦めします。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ゴム足 Kシリーズ(金属ワッシャー入)
4.5通常価格(税別):506円~

タカチ電機工業
B型貼付ゴム足・成型タイプ
4.5通常価格(税別):172円~

ミスミ
【大和電業】製商品 インターロックプラグ 1回路 2回路 2分割 3分割タイプ
4.5通常価格(税別):3,441円~

タカチ電機工業
ゴム足 B-Pシリーズ
4.9通常価格(税別):202円~

大和電業
インターロックプラグ
5通常価格(税別):1,747円~

タカチ電機工業
SFシリーズ 角型貼付ゴム足
4.3通常価格(税別):182円~

東洋技研
端子台ボックス用防水キャップ・変換アダプター
0通常価格(税別):2,470円~

タカチ電機工業
ネジ止め式DINレール取付足 DRTシリーズ
5通常価格(税別):163円

オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)
部品取付パーツ レスロック OL-F4-30・OL-F4-50
5通常価格(税別):3,085円~