17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • t(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

難燃性電池押さえスポンジ SCMシリーズ【10個入り】

通常単価(税別)
393504特別価格
税込単価
432554特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

片面粘着テープ付の難燃性スポンジ。【特長】・電池押さえ用スポンジに最適。【用途】・電池の振動防止やタカ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

電池ケース内部のガタ付を抑制する電池押さえスポンジ

・片面粘着テープ付。
  • 片面粘着テープ付。

品番別比較と対応表

型 番ABt
SCM-150252
SCM-250254
SCM-350257.5
SCM-4502515
型 番対 応 機 種
SCM-1MD-2、MD-4、MD-006P、LD-2、LD-3、LD-4、LDN-2、LDN-3、LDN-4
SCM-2LD-006P、LDN-006P
SCM-3MD-006P
SCM-4

型番リスト

表示件数

t

(mm)

RoHS?最小発注数量
2.0
10
1パック

10個入り

4.0
10
1パック

10個入り

7.5
10
1パック

10個入り

15
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
393
( 432 )
在庫品1日目当日出荷可能
417354
( 389 )
在庫品1日目当日出荷可能
453
( 498 )
2日目
504
( 554 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

片面粘着テープ付の難燃性スポンジ。
【特長】
・電池押さえ用スポンジに最適。
【用途】
・電池の振動防止やタカチ電機工業製プラスチックケース内に006P電池、電池ホルダーを入れて使用する際に便利。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

難燃性電池押さえスポンジ SCMシリーズのレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
006P電池の押さえ用
5
満足度:5.0
スポンジ部分に大きな収縮性があるのでこれを使用することで電池のガタつきが解消されます、役にたっています。
2人が参考にしています。
ミニサイズの小型バッテリーをラージサイズに変換する為に使用
5
満足度:5.0
粘着テープが付いているので簡単に取り付けられました。 電池ケース内部のガタツキがなくなり、良かったです。
2人が参考にしています。
丁度よい
5
満足度:5.0
イメージに合ったもので丁度良かったです。 押さえ込み構造の際は是非検討をお勧めします。
1人が参考にしています。
電池押さえ用
4
満足度:4.0
電池押さえ用に使用しました。 ガタつきも無くなり良かったです。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q難燃性のグレードを教えて下さい。
A
UL94HF-1です。難燃性の高いグレードです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
難燃性電池押さえスポンジ SCMシリーズ
リチウム電池ホルダー CR2シリーズ
コイン電池ホルダー CH7410シリーズ
コイン電池ホルダー CH74シリーズ
ボタン電池ホルダー PD23シリーズ
ピン付電池ホルダー SN・MP-PCシリーズ
メーカータカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業
通常価格393-239 -176 -189 -248 -285
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目2日目2日目2日目
種類その他電池部品電池部品電池部品電池部品電池部品
色仕様/表面処理ダークグレーブラックブラウンブラックブラックブラック
W(mm)5036.32422.816.2-
H(mm)2515.55.421.116.211
材質難燃性モルトプレン難燃性ABS/リン青銅PPS/リン青銅66ナイロン/リン青銅PBT/リン青銅ABS
よく一緒に購入される商品

内装パーツカテゴリの売れ筋ランキング