17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ファンモーター付EIAラックパネル HSPシリーズ

通常単価(税別)
11,73415,200
税込単価
12,90716,720
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

ファンモーター付EIAラックパネル。【特長】・電源AC100V入力の場合は専用ACアダプターを利用・H...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

HSP型ファンモーター付EIAラックパネル

HSP型ファンモーター付EIAラックパネル

HSP型ファンモーター付EIAラックパネル

構成内容(HSP-44P、HSP-88P)

No.名称個数材質色/表面処理
1ラックパネル1鋼板 SPCC t1.0, t1.2ベージュ・黒半つや/塗装
2ファンモーター4/6-
-接続コード1入力コード端子付-

構成内容(HSP‒133)

No.名称個数材質色/表面処理
1ラックパネル1鋼板 SPCC t1.2ベージュ・黒半つや/塗装
2ファンモーター3-
3フィンガーガード3鉄線ニッケルクロムメッキ
-接続コード1入力コード端子付-

FAN性能

 外寸周波数(Hz)定格電圧(V)使用電圧範囲(V)定格電流(A)定格入力(W)最大風量(m3/min)最大静圧(pa)回転速度(min-1
(1)40角×10-DC127.0~13.20.091.080.1313.94,000
(2)80角×20-DC127.0~13.20.070.840.7822.42,400
(3)120角×3850AC100AC100~1200.25142.673.52,660
600.201279.72,980

HSP外観寸法図

HSP-133 吐出しタイプ(電源の接続には、本体裏側の2P端子台より電源コードの接続が必要。電源コードをご用意下さい。)

HSP-44P/HSP-88P

HSP-133 吐出しタイプ(電源の接続には、本体裏側の2P端子台より電源コードの接続が必要。電源コードをご用意下さい。)

HSP-133 吐出しタイプ(電源の接続には、本体裏側の2P端子台より電源コードの接続が必要。電源コードをご用意下さい。)

製品仕様

色記号パネル
Aタイプベージュ塗装(5Y7/1)
Bタイプ黒半つや塗装

機種内容

型番規格WHパネル板厚(t)FANFAN数入力電圧入力端子自重(kg)
HSP- 44□1U 482.6441.0(1)6 DC-12VDCストレートプラグ 0.36
HSP- 88□2U482.6881.2(2)4DC-12VDCストレートプラグ0.84
HSP-133□3U482.6132.51.2(3)3AC-100V2P端子台2.59

型番リスト

表示件数

種類

サイズ

厚み

入力電圧

最大風量(AC入力電圧、50Hz時)

(m3/min)

最大風量(AC入力電圧、60Hz時)

(m3/min)

最大風量(DC入力電圧)

(m3/min)

最大静圧(AC入力電圧、50Hz時)

(Pa)

最大静圧(AC入力電圧、60Hz時)

(Pa)

最大静圧(DC入力電圧)

(Pa)

色/表面処理

t

(mm)

ファンサイズ

(mm)

EIA規格

パネル寸法 W×H

(mm)

パネル板厚

(mm)

ファン搭載数

入力端子

構成内容

最小発注数量
DCファン
40x40
[10mm] 10mm
DC12V
-
-
0.13
-
-
13.9
ベージュ塗装(5Y7/1)
-
-
1U
482.6×44
1.0
6
DCストレートプラグ
ラックパネル×1、ファン×6、接続コード×1
1個
DCファン
40x40
[10mm] 10mm
DC12V
-
-
0.13
-
-
13.9
黒半つや塗装
-
-
1U
482.6×44
1.0
6
DCストレートプラグ
ラックパネル×1、ファン×6、接続コード×1
1個
DCファン
80x80
[20mm] 20mm
DC12V
-
-
0.78
-
-
22.4
ベージュ塗装(5Y7/1)
-
-
2U
482.6×88
1.2
4
DCストレートプラグ
ラックパネル×1、ファン×4、接続コード×1
1個
DCファン
80x80
[20mm] 20mm
DC12V
-
-
0.78
-
-
22.4
黒半つや塗装
-
-
2U
482.6×88
1.2
4
DCストレートプラグ
ラックパネル×1、ファン×4、接続コード×1
1個
ACファン
120x120
[38mm] 38mm
AC100V
2.6
2.6
-
73.5
79.7
-
ベージュ塗装(5Y7/1)
-
-
3U
482.6×132.5
1.2
3
2P端子台
ラックパネル×1、ファン×3、フィンガーガード×3、接続コード×1
1個
ACファン
120x120
[38mm] 38mm
AC100V
2.6
2.6
-
73.5
79.7
-
黒半つや塗装
-
-
3U
482.6×132.5
1.2
3
2P端子台
ラックパネル×1、ファン×3、フィンガーガード×3、接続コード×1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,734
( 12,907 )
2日目
11,734
( 12,907 )
2日目
12,100
( 13,310 )
2日目
12,100
( 13,310 )
2日目
15,200
( 16,720 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,200
( 16,720 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ファンモーター付EIAラックパネル。
【特長】
・電源AC100V入力の場合は専用ACアダプターを利用
・HSP-133は、PSE対象製品
【用途】
・ラックの前面又は背面に取り付けて、ラック内部の空気を撹拌したり、熱こもりを防ぐ
・吐出しタイプはラック外部に放熱し、内部の機器の保護に役立つ

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファンモーター付EIAラックパネル HSPシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファンモーター付EIAラックパネル HSPシリーズ
ファンモーター IGEシリーズ
ファン MEシリーズ
ファン PMDシリーズ
San Ace ACファン/□80mmシリーズ
San Ace ACファン/□60mmシリーズ
メーカータカチ電機工業タカチ電機工業SUNONSUNON山洋電気山洋電気
通常価格11,734-1,8511,310 -4,435 -2,890 -2,620 -
通常出荷日在庫品1日目〜2日目5日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目
センサ出力
特性標準(汎用)標準(汎用)長寿命長寿命標準(汎用)標準(汎用)

ファンカテゴリの売れ筋ランキング