17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

EIA取手付ラックパネル EPHシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

EIA取手付ラックパネル EPHシリーズ

販売終了

型番

EPH-3-44B

2025年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

アルミ取手付のアルミ押出材を使用したラックパネル。
【特長】
・HLシルバーアルマイト(S)、HL黒アルマイト(B)の2色。

指定中の仕様・寸法情報

材質
アルミ
色/表面処理
ブラック
W(mm)
482.6
H(mm)
44
t(mm)
3
規格 EIA(U)
1
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト