17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

六角ジュラコンスペーサー DSシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

六角ジュラコンスペーサー DSシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DS3-5

2022年04月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

M3ビス用の六角型スペーサー(1袋20個入)。
【特長】
・5サイズより選択可能。
【用途】
・基板やシャーシなど浮かせて固定する場合に。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

材質
-
ネジサイズ
-
代表規格
-
色仕様/表面処理
乳白
L(長さ)(mm)
5
材質
POM
規格(UL94)
HB
ねじサイズ
M3
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト