エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • W(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

DINレール取付板 DRAシリーズ

通常単価(税別)
479431
税込単価
527474
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

DINレール取付板。【特長】・下部のレバーを引きながら簡単に取付・取り外しが可能。【用途】・DINレー...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

DRA-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DRA-3の仕様・寸法情報

レール種類
DINレール用アクセサリ
材質
樹脂
洗浄方法
洗浄無し
特性・用途
該当なし
W(mm)
44
H(mm)
8.5
D(mm)
55.5
色/表面処理詳細
ブラック(本体)、乳白(レバー)
材質詳細
PPE/SB(UL94V-1)(本体)、ナイロン66(レバー)
耐荷重(kg)
5
RoHS?
10
-
-

商品情報

DINレール(35mm)にケース・基板・部品等を取り付けるための取付板

DINレール(DRAシリーズ)

DINレール(DRAシリーズ)

DRA-1外形図

DRA-1外形図

DRA-2外形図

DRA-2外形図

DRA-3外形図

DRA-3外形図

型番など

型番材質(本体)(レバー)色/表面処理耐荷重(㎏)
DRA-1PPE/SB(UL94V-1)ナイロン66ブラック5
DRA-2PPE/SB(UL94V-1)ナイロン66ブラック5
DRA-3PPE/SB(UL94V-1)ナイロン66ブラック5

型番リスト

表示件数
型番
DRA-3

W

(mm)

D

(mm)

RoHS?最小発注数量
44
55.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
479431
( 474 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

DINレール取付板。
【特長】
・下部のレバーを引きながら簡単に取付・取り外しが可能。
【用途】
・DINレール(35mm)にケース・基板・部品等を取付ける為の取付板。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DINレール取付板 DRAシリーズの型番DRA-3のページです。 型番DRA-3に関する仕様情報を記載しております。
DINレール取付板 DRAシリーズのレビュー
4.5平均満足度:4.58件のレビュー
電源端子の固定
5
満足度:5.0
しっかりとしたつくりで、満足している。DINレールに固定するデバイスの重量が500g程度であれば、十分と思います。
0人が参考にしています。
設備
4
満足度:4.0
この商品は設備の一部、制御盤の中に微差圧スイッチを取り付けるために使用しています。この商品の取り付けのために特に工具等も...もっと読む
0人が参考にしています。
治具の部品
5
満足度:5.0
この商品は自社で内製した治具用の基板を装置に取り付けるために使用しました。この商品の取り扱いのために特に工具等も必要なく...もっと読む
0人が参考にしています。
いろいろな部品の取り付け
4
満足度:4.0
しっかり作ってあり強度があります。 そのためいろいろな使い方が出来ます。 変わった使い方としてDRA-3はPanason...もっと読む
0人が参考にしています。
基板をDINレールに取付
5
満足度:5.0
パチッとワンタッチで簡単にDINレールに取付られました。 同様の他社製品は硬くて硬くて使えなかったです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DINレール取付板 DRAシリーズ
DINレール専用取付足 CKDシリーズ
DINレール FDRシリーズ
DINレール止め金具 TKRシリーズ
DHホルダー(DINレール取付金具)
DINレール用 ミニ取付金具
メーカータカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業篠原電機ミスミ
通常価格4791,139 -238 -326992 -5,242
通常出荷日在庫品1日目2日目在庫品1日目〜在庫品1日目3日目〜5日目
レール種類DINレール用アクセサリDINレール用アクセサリDINレール固定用部品DINレール用アクセサリ固定用部品
材質樹脂樹脂アルミ亜鉛メッキ鋼板
洗浄方法洗浄無し洗浄無し洗浄無し洗浄無し洗浄無し洗浄無し
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
H(mm)8.518.57.3---
よく一緒に購入される商品

センサレール・DINレールカテゴリの売れ筋ランキング