17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。

コードプロテクター CPシリーズ【10個入り】

未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

CP SERIES コードプロテクターの特長

CP型ナット止めコードプロテクター CP-Y85B/G 仕様

ナット外形図

ナット外形図

コネクタ本体外形図

コネクタ本体外形図

構成内容

名称個数材質
コネクタ本体1塩化ビニール
ナット1ポリエチレン

機種内容

型番取付板厚対応電線
CP-Y85B1.5~2.0VFF0.75×2ブラック
CP-Y85G1.5~2.0VFF0.75×2ライトグレー

CP型ナット止めコードプロテクター CP-127B/G 仕様

ナット外形図

ナット外形図

コネクタ本体外形図

コネクタ本体外形図

構成内容

名称個数材質
コネクタ本体1塩化ビニール
ナット1ポリエチレン

機種内容

型番取付板厚対応電線ケーブル形状
CP-127B1.5~2.0φ5.8~φ6.8丸型ブラック
CP-127G1.5~2.0φ5.8~φ6.8丸型ダークグレー

CP型エルボコードプロテクター CP-F42L 仕様

エルボコードプロテクターの寸法と推奨取付穴寸法図

エルボコードプロテクターの寸法と推奨取付穴寸法図

  • 推奨取付穴加工はダブルD加工。
  • 簡易取付穴加工として丸穴加工でも取付け可能。

取り付け方法

1.取付穴からコードを引き出しコードプロテクターを取付け。 2.コードプロテクター本体に付属している蓋をする。 3.そのまま取付穴に差込んで取付完了。
  1. 1.取付穴からコードを引き出しコードプロテクターを取付け。
  2. 2.コードプロテクター本体に付属している蓋をする。
  3. 3.そのまま取付穴に差込んで取付完了。

機種内容

型番取付板厚対応電線ケーブル形状材質
CP-F42L1.8~2.63×5.6/3.8×7.1平型ナイロン66(UL94V-2)ブラック

CP型エルボコードプロテクター CP-F42LF 仕様

エルボコードプロテクターの寸法と取付穴寸法図

エルボコードプロテクターの寸法と取付穴寸法図

取り付け方法

取り付け方法
  • 1.取付穴からコードを引き出しコードプロテクターを取付け。
  • 2.コードプロテクター本体に付属している蓋をする。
  • 3.そのまま取付穴に差込んで取付完了。

機種内容

型番ab取付板厚対応電線ケーブル形状材質
CP-F42LF12.7~13.210.9 1.5~2.03.3×6.6平型ナイロン66(UL94V-2)ブラック
13.2~13.73.6×7.2

CP型ストレートコードプロテクター CP-F52F 仕様

ストレートコードプロテクター上面図

ストレートコードプロテクター上面図

ストレートコードプロテクター側面図

ストレートコードプロテクター側面図

取付穴寸法図

取付穴寸法図

機種内容

型番取付板厚対応電線ケーブル形状材質
CP-F52F0.8~2.34.6×8平型ナイロン66(UL94V-2)ブラック

CP型ストレートコードプロテクター 仕様

ストレートコードプロテクター外形図

ストレートコードプロテクター外形図

横幅

横幅

推奨取付穴寸法図

推奨取付穴寸法図

取付方法

1、取付穴からコードを引き出しコードプロテクターを取付ける。 2、コードプロテクター本体に付属している蓋をする。 3、そのまま取付穴に差込んで取付完了。
  1. 1.取付穴からコードを引き出しコードプロテクターを取付ける。
  2. 2.コードプロテクター本体に付属している蓋をする。
  3. 3.そのまま取付穴に差込んで取付完了。

機種内容

型番ABCDEabφe取付板厚対応電線ケーブル形状材質
CP-F219.210.34.01.610.59.58.79.50.5~1.62.3×4.5/2.8×5.3平型ナイロン
66
(UL94V-2)
ブラック
CP-F239.510.34.03.310.59.58.79.51.8~3.22.3×4.5/2.8×5.3
CP-F3111.010.34.01.710.711.09.911.01.0~1.63.0×5.6
CP-F3211.410.33.32.711.811.09.911.01.9~2.53.0×5.6
CP-F4112.010.74.11.813.512.711.812.70.5~1.63.0×7.1/3.8×7.6
CP-F4211.810.54.02.913.713.011.813.01.8~2.53.0×7.1/3.8×7.6
CP-F5113.915.46.01.615.814.713.214.70.5~1.65.0×10.4
CP-F5313.015.56.53.415.214.313.214.31.8~3.05.0×10.4
CP-5R112.311.04.11.914.612.711.512.70.5~1.6φ6.2~φ7.4丸型
CP-5R212.511.04.52.913.712.711.512.71.8~2.5φ6.2~φ7.4
CP-6W212.611.04.62.613.212.711.812.71.8~2.3φ7.6
CP-6P115.714.85.82.016.615.914.015.90.5~1.6φ7.4~φ8.2
CP-6P315.714.85.63.516.515.914.015.91.9~3.2φ7.4~φ8.2
CP-6R116.014.55.51.716.415.914.015.90.5~1.6φ8.2~φ9.2
CP-6R315.814.55.63.516.215.914.015.91.9~3.2φ8.2~φ9.2
CP-7R119.219.37.81.719.719.017.019.00.5~1.6φ9.2~φ10.5
19.819.8φ11.0
CP-7R319.319.37.73.219.619.217.019.21.9~3.0φ9.2~φ10.5
19.819.8φ11.0
  • ※ 上記以外のタイプ・型番につきましては、カタログを参照してください。

型番リスト

表示件数

形状

使用ケーブル外径

材質

保護機能(耐環境性)

色仕様/表面処理

H

(mm)

t

(mm)

A

(mm)

材質詳細

規格

(UL94)

取付適正板厚

(mm)

適合電線径 φ

(mm)

備考

取付穴寸法 φ

(mm)

RoHS?最小発注数量
キャプコン型
Φ6.2~7.4mm
樹脂
難燃性
-
11.0
4.1
12.3
ナイロン66
V-2
0.5~1.6
-
-
12.7
10
5パック

10個入り

キャプコン型
Φ7.4~8.2mm
樹脂
難燃性
-
14.8
5.8
15.7
ナイロン66
V-2
0.5~1.6
-
-
15.9
10
5パック

10個入り

キャプコン型
Φ7.4~8.2mm
樹脂
難燃性
-
14.8
5.6
15.7
ナイロン66
V-2
1.9~3.2
-
-
15.9
10
5パック

10個入り

キャプコン型
Φ8.2~9.2mm
樹脂
難燃性
-
14.5
5.5
16.0
ナイロン66
V-2
0.5~1.6
-
-
15.9
10
5パック

10個入り

キャプコン型
Φ7.6mm
樹脂
難燃性
-
11.0
4.6
12.6
ナイロン66
V-2
1.8~2.3
-
-
12.7
10
5パック

10個入り

キャプコン型
Φ9.2~10.5/11.0mm
樹脂
難燃性
-
19.3
7.8
19.2
ナイロン66
V-2
0.5~1.6
-
ご使用になる電線の太さにより取付穴寸法が異なります。カタログをご参照下さい。
19/19.8
10
5パック

10個入り

キャプコン型
Φ9.2~10.5/Φ11.0mm
樹脂
難燃性
-
19.3
7.7
19.3
ナイロン66
V-2
1.9~3.2
-
ご使用になる電線の太さにより取付穴寸法が異なります。カタログをご参照下さい。
19/19.8
10
5パック

10個入り

ジョイント型
Φ5.8~6.8mm
樹脂
-
-
32
-
-
塩化ビニール/ポリエチレン
1.5~2.0
-
-
12.5
-
1パック

10個入り

キャプコン型
Φ2.3×4.5/Φ2.8×5.3mm
樹脂
難燃性
-
10.3
4
9.2
ナイロン66
V-2
0.5~1.6
-
-
9.5
10
10パック

10個入り

キャプコン型
Φ2.3×4.5/Φ2.8×5.3mm
樹脂
難燃性
-
10.3
4
9.5
ナイロン66
V-2
1.8~3.2
-
-
9.5
10
10パック

10個入り

キャプコン型
Φ3.0×5.6mm
樹脂
難燃性
-
10.3
4
11.0
ナイロン66
V-2
1.0~1.6
-
-
11
10
10パック

10個入り

キャプコン型
Φ3.0×5.6mm
樹脂
難燃性
-
10.3
3.3
11.4
ナイロン66
V-2
1.9~2.5
-
-
11
10
5パック

10個入り

キャプコン型
Φ3.0×7.1/Φ3.8×7.6mm
樹脂
難燃性
-
10.7
4.1
12.0
ナイロン66
V-2
0.5~1.6
-
-
12.7
10
5パック

10個入り

キャプコン型
Φ3.0×7.1/Φ3.8×7.6mm
樹脂
難燃性
-
10.5
4
11.8
ナイロン66
V-2
1.8~2.5
-
-
13
10
5パック

10個入り

キャプコン型
Φ3~5.6/Φ3.8~7.1mm
樹脂
難燃性
-
17.7
-
-
ナイロン66
V-2
1.8~2.6
-
-
12.7
10
2パック

10個入り

キャプコン型
Φ3.3~6.6/Φ3.6~7.2mm
樹脂
難燃性
-
33
-
-
ナイロン66
V-2
1.5~2.0
-
ご使用になる電線の太さにより取付穴寸法が異なります。カタログをご参照下さい。
12.7~13.2/13.2~13.7
10
2パック

10個入り

キャプコン型
Φ4.6×8mm
樹脂
難燃性
-
36
-
-
ナイロン66
V-2
0.8~2.3
-
-
14.3
10
2パック

10個入り

キャプコン型
Φ5.0×10.4mm
樹脂
難燃性
-
15.5
6.5
13.0
ナイロン66
V-2
1.8~3.5
-
-
14.3
10
5パック

10個入り

ジョイント型
VFFΦ0.75×2mm
樹脂
-
-
28
-
-
塩化ビニール/ポリエチレン
1.5~2.0
-
-
9
-
2パック

10個入り

ジョイント型
VFFΦ0.75×2mm
樹脂
グレー
-
-
28
-
-
塩化ビニール/ポリエチレン
1.5~2.0
-
-
9
-
2パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
204
( 224 )
5日目
264
( 290 )
在庫品1日目当日出荷可能
264
( 290 )
2日目
264
( 290 )
2日目
228
( 251 )
2日目
312
( 343 )
在庫品1日目当日出荷可能
312
( 343 )
2日目
1,300
( 1,430 )
在庫品1日目当日出荷可能
156
( 172 )
2日目
156
( 172 )
2日目
168
( 185 )
2日目
168
( 185 )
在庫品1日目当日出荷可能
204
( 224 )
在庫品1日目当日出荷可能
204
( 224 )
在庫品1日目当日出荷可能
530
( 583 )
2日目
530
( 583 )
在庫品1日目当日出荷可能
550
( 605 )
在庫品1日目当日出荷可能
228
( 251 )
2日目
610
( 671 )
在庫品1日目当日出荷可能
610
( 671 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

コードをねじれや引張りから保護するコードプロテクター。
【特長】
・パネル裏側からナットにより確実に取付が可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードプロテクター CPシリーズのレビュー
4.8平均満足度:4.85件のレビュー
電源コードの引き出し部分に使用
5
満足度:5.0
電源ボックスからACコードを引き出す際に(CP-127Bを)使用しました。 引き出し部分の根元が保護される為 ねじれ等に...もっと読む
0人が参考にしています。
操作スイッチのケーブルクランプ
4
満足度:4.0
ある程度の屈曲性を保持したまま、しっかりとしたクランプが出来ます。 メーカー推奨値にて、穴加工すれば全く問題なく使用でき...もっと読む
0人が参考にしています。
ケーブルのクランプ
5
満足度:5.0
ハーネスを傷めめずしっかり挟み込み固定されます。 考えられた構造の為、BOXへの組み付けも容易にできました。
0人が参考にしています。
樹脂ケースから出すケーブルグランドとして
5
満足度:5.0
ただケーブルを出すだけでは手作り感が強いですが、このケーブルグランドを使うことで商品として見せることができました。
0人が参考にしています。
劣化した、コードストッパの交換
5
満足度:5.0
流石にタカチさんです。 商品の信用性が違います! 規定穴径で取り付ければ、しっかり付きます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードプロテクター CPシリーズ
コードロック
ケーブルグランド THA45シリーズ
スパイラルケーブルグランド RSPシリーズ
Mネジケーブルグランド RMシリーズ
PGネジケーブルグランド RPGシリーズ
メーカータカチ電機工業ニックスタカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業
通常価格156-3,604 -300 -264 -120 -120 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
よく一緒に購入される商品

ケーブルグランドカテゴリの売れ筋ランキング