エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

リード線付電池ホルダー BHシリーズ

通常単価(税別)
159
税込単価
175
通常出荷日:2日目

【仕様】・単2×1本入のリード線付電池ホルダー。・材質:PP(ホルダー)・色仕様/表面処理:ブラック

詳細を確認
  • リード線赤色に関して、濃淡が混在しております。予めご了承ください。詳細はこちら

型番:

BH211-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

BH211-1の仕様・寸法情報

種類
電池部品
色仕様/表面処理
ブラック
W(mm)
29.1
H(mm)
24.5
D(mm)
58
適用電池
UM2x1
材質
PP(ホルダー)
RoHS?
10

商品情報

製品仕様

BH211 - 1の外観

BH211 - 1の外観

BH211 - 1の寸法図

BH211 - 1の寸法図

  • ※ 上記以外のタイプ・型番につきましては、カタログを参照してください。

型番リスト

表示件数
型番
BH211-1

種類

適用電池

RoHS?最小発注数量
電池部品
UM2x1
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
159
( 175 )
2日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・単2×1本入のリード線付電池ホルダー。
・材質:PP(ホルダー)
・色仕様/表面処理:ブラック

ご注意

  • リード線赤色に関して、濃淡が混在しております。予めご了承ください。詳細はこちら

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リード線付電池ホルダー BHシリーズの型番BH211-1のページです。 型番BH211-1に関する仕様情報を記載しております。
リード線付電池ホルダー BHシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リード線付電池ホルダー BHシリーズ
ピン付電池ホルダー SN・MP-PCシリーズ
リチウム電池ホルダー CR2シリーズ
コイン電池ホルダー CH74シリーズ
コイン電池ホルダー CH7410シリーズ
ボタン電池ホルダー PD23シリーズ
メーカータカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業
通常価格159285239 -189 -176 -248 -
通常出荷日2日目2日目在庫品1日目〜2日目2日目2日目
色仕様/表面処理ブラックブラックブラックブラックブラウンブラック
W(mm)29.1-36.322.82416.2
H(mm)24.51115.521.15.416.2
D(mm)58-19.26.315.78
材質PP(ホルダー)ABS難燃性ABS/リン青銅66ナイロン/リン青銅PPS/リン青銅PBT/リン青銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内装パーツカテゴリの売れ筋ランキング