エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • ソケット形状

  • 差込口個数/分割口

    ~mm
  • スイッチ形態

    ~mm

8個口抜け止め式電源タップ(ライン型ベーシックモデル)

型番:

TAP-MG3811N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TAP-MG3811Nの仕様・寸法情報

商品タイプ
電源タップ
プラグ形状
A-3
ソケット形状
A-3抜け止め
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
ケーブル長(m)
2
差込口個数/分割口
8
対応国(規格)
日本(PSE)
スイッチ形態
無し
ケーブルタイプ
3Pコード
ノイズフィルタ有無
マグネット有無

商品情報

スチール机などに取付けできるマグネット付き国内規格電源タップ

8個口抜け止め式OAタップ(ライン型ベーシックモデル):関連画像

型番:TAP-MG3811N

8個口抜け止め式OAタップ(ライン型ベーシックモデル):関連画像

型番:TAP-MG3812N

8個口抜け止め式OAタップ(ライン型ベーシックモデル):関連画像

パッケージの梱包例(TAP-MG3812N)

8個口抜け止め式OAタップ (ライン型ベーシックモデル)の外形図と仕様について

型番:TAP-MG3811N

 

(mm)

 

8個口抜け止め式OAタップ(ライン型ベーシックモデル):関連画像

外形図

8個口抜け止め式OAタップ(ライン型ベーシックモデル):関連画像

寸法図

定格容量 15A・125V(合計1500Wまで)
プラグ仕様 3P(3P→2P変換アダプタ付き)
差込口 3P・8個口(抜け止めタイプ)
電源ケーブル 2m
本体サイズ W419×D43.5×H26mm
生産国 日本

型番:TAP-MG3812N

 

(mm)

 

8個口抜け止め式OAタップ(ライン型ベーシックモデル):関連画像

外形図

8個口抜け止め式OAタップ(ライン型ベーシックモデル):関連画像

寸法図

定格容量 15A・125V(合計1500Wまで)
プラグ仕様 3P(3P→2P変換アダプタ付き)
差込口 本体/3P・8個口(抜け止めタイプ)
手元/2P・1個口
電源コード長 2m
スイッチコード長 1.5m
本体サイズ W419×D43.5×H26mm
生産国 日本

型番リスト

表示件数
型番
TAP-MG3811N

ソケット形状

差込口個数/分割口

スイッチ形態

最小発注数量
A-3抜け止め
8
無し
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,416
( 9,258 )
1日目

詳細情報

基本情報

3Pから2Pに変換できるアダプタ付きの国内規格電源タップ。
【特長】
・抜け止め仕様の差込口の採用で、不意のプラグ抜けがなく安全。
・スチール机などに簡単に取付けできるマグネット付き。
・アースが接続できる端子を装備している。
・2Pのコンセントにも差込みができる。
【用途】
・3P、2Pどちらも対応できるので幅広い範囲で利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

8個口抜け止め式電源タップ(ライン型ベーシックモデル)の型番TAP-MG3811Nのページです。 型番TAP-MG3811Nに関する仕様情報を記載しております。
8個口抜け止め式電源タップ(ライン型ベーシックモデル)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
製品の電源に使用
5
満足度:5.0
抜け止め防止機能がついているため不意にプラグが抜けることがなく、安心して使えます。またマグネット付で3P・2Pどちらでも...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
A
本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
8個口抜け止め式電源タップ(ライン型ベーシックモデル)
8個口抜け止め式OAタップ
便利タップ(抜け止め・集中スイッチ)
パソコン連動タップ(BOXタイプ・ラインタイプ)
【明工社】OAタップ ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ
汎用OAタップ 抜止形8ヶ口 コード3M 平刃形プラグ
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライミスミアメリカン電機
通常価格8,4166,655 -3,06210,877 -10,702 -5,078 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品タイプ電源タップ-電源タップ電源タップ-電源タップ
プラグ形状A-3A-3A-2スイングプラグA-3A-2A-2
定格電流(A)151515151515
定格電圧(V)125125125125125125
ケーブル長(m)222233
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電源タップカテゴリの売れ筋ランキング