17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ノートPC用増設メモリ(200pin DDR2-667) ET667-N2G/RO

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ノートPC用増設メモリ(200pin DDR2-667)

販売終了

型番

ET667-N2G/RO

2015年06月に販売終了となりました。

DDR2-667/PC2-5300対応200pin DDR2-SDRAM S.O.DIMM、RoHS指令準拠ノートPC/薄型デスクトップ用メモリモジュール。

【特長】
・初めてでも簡単・安心、「サポートツール」付きのメモリモジュール。
・取り付け作業時に、静電気からメモリを保護する静電気防止手袋が付属安心してメモリの取り付け作業ができる。
・分かりやすい取扱説明書が付属。・デスクトップパソコン用「簡単取り付け」メモリモジュール。
・薄くて鋭利なメモリモジュールの押し込み時に、力をかけやすくするシリコン製のやわらかなカバーが付属。
・ノートPC/薄型デスクトップ用「安心取り付け」メモリモジュール。
・パソコン分解時にはずしたネジなどの紛失を防ぐネジトレーが付属ネジトレーは、仕切りと底面の番号で、数種類のネジを作業工程順や種類別に整理でき、組み立て時のネジ選びをスムーズに行うことが可能。
・SPD対応:メモリの各種情報をメモリ上のROMに記憶させておく機能(規格)です。
・SPD対応のパソコンに装着した場合、最適なメモリ環境を自動的に設定できます。

指定中の仕様・寸法情報

容量
2GB
FSB(ベースクロック)
[400MHz以上~800MHz未満] 667MHz
メモリモジュール規格
S.O.DIMM
使用メモリ種類
DDR2-SDRAM
ピン数(ピン)
200
用途
NPC用

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト