エレクトロニクス部品技術窓口
4個口、エココード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップ。【特長】・差込口形状:抜け止めタイプと...
詳細を確認
通電ランプ付き。電源状態が一目で確認可能。

本体背面にマグネット付き。スチールのデスクなどに仮固定することが可能。

熱に強い二重構造ケース。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしている。

エコケーブル(ハロゲンフリー)。エコケーブルを使用したタップでは塩ビを含まない。

寸法図
※TAP-KE4N~、TAP-KE4NL~の差込口はノーマルコンセントです。

接地付 ノーマル型。トラッキング火災予防絶縁キャップ付き。

差込口形状(抜け止めコンセント)
| 定格容量 | 15A・125V(合計1500Wまで) |
|---|---|
| プラグ仕様 | 3P(絶縁キャップ付き) |
| 差込口 | 3P(抜け止めタイプ)・4個口 |
| 差込口間ピッチ | 40mm |
| コード長 | 1m、3m、5m |
| コード仕様 | エココード |
| 本体サイズ | W239×D43.5×H26mm |
| 生産国 | 日本 |

3m:TAP-KE4-3

5m:TAP-KE4-5

接地付L型

差込口形状(抜け止めコンセント)
| 定格容量 | 15A・125V(合計1500Wまで) |
|---|---|
| プラグ仕様 | 3P(絶縁キャップ付きL型プラグ) |
| 差込口 | 3P(抜け止めタイプ)・4個口 |
| 差込口間ピッチ | 40mm |
| コード長 | 1m、3m、5m |
| コード仕様 | エココード |
| 本体サイズ | W239×D43.5×H26mm |
| 生産国 | 日本 |

3m:TAP-KE4L-3

5m:TAP-KE4L-5

接地付 ノーマル型。トラッキング火災予防絶縁キャップ付き。

差込口形状(ノーマルコンセント)
| 定格容量 | 15A・125V(合計1500Wまで) |
|---|---|
| プラグ仕様 | 3P(絶縁キャップ付き) |
| 差込口 | 3P(ノーマルタイプ)・4個口 |
| 差込口間ピッチ | 40mm |
| コード長 | 1m、3m、5m |
| コード仕様 | エココード |
| 本体サイズ | W239×D43.5×H26mm |
| 生産国 | 日本 |

3m:TAP-KE4N-3

5m:TAP-KE4N-5

接地付L型

差込口形状(ノーマルコンセント)
| 定格容量 | 15A・125V(合計1500Wまで) |
|---|---|
| プラグ仕様 | 3P(絶縁キャップ付きL型プラグ) |
| 差込口 | 3P(ノーマルタイプ)・4個口 |
| 差込口間ピッチ | 40mm |
| コード長 | 1m、3m、5m |
| コード仕様 | エココード |
| 本体サイズ | W239×D43.5×H26mm |
| 生産国 | 日本 |

3m:TAP-KE4NL-3

5m:TAP-KE4NL-5
4個口、エココード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップ。
【特長】
・差込口形状:抜け止めタイプとノーマルタイプの2種。
・プラグ形状:L型タイプとノーマル型タイプの2種。
・電源状態が確認できる通電ランプ付き。
・裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができる。
・差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしている。
・トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグ。
・ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用。
・耐燃性ポリエチレン混合物を使用して、燃やしてもダイオキシンが発生いない。
【用途】
・環境負荷の軽減を目指すオフィス、工場などに最適。


ミスミ
【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 4ヶ口
定格15A-125Vの抜け止め4ヶ口タップ。<br>スリムなデザインで省スペース化を実現!<br>一目で通電状態を確認できるLEDランプとマグネットを標準装備!
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Panasonic
マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形)
4.6通常価格(税別):2,217円~

ミスミ
【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 4ヶ口
4.3通常価格(税別):2,705円~

ミスミ
OAタップ マルチタップ
0通常価格(税別):10,565円

明工社
OAタップ
4.8通常価格(税別):1,324円~

エレコム
抜け止めマグネット雷タップ
0通常価格(税別):3,490円~

エレコム
ほこり防止シャッター付電源タップ 3・4・6ケ口
4.8通常価格(税別):990円~

サンワサプライ
3P→2P変換アダプタ(平行型)
4.8通常価格(税別):395円

ELPA朝日電器
OAタップ EDLPコード付きタップ 3個口
4.4通常価格(税別):1,277円~

サンワサプライ
電源タップ(3P→2P変換タイプ)
0通常価格(税別):2,681円~