エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

工事物件タップ(3P・8個口)

型番:

TAP-K8L-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TAP-K8L-3の仕様・寸法情報

商品タイプ
電源タップ
プラグ形状
A-3
ソケット形状
A-3抜け止め
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
ケーブル長(m)
3
差込口個数/分割口
8
対応国(規格)
日本(PSE)
プラグ角度(正面時の引出方向)
L型
スイッチ形態
無し
芯数
3
ケーブルタイプ
3Pコード
ノイズフィルタ有無
マグネット有無
トラスココード
818-4040
-
-

商品情報

この商品の特長

通電している場合はランプが点灯しているため、電源状態を確認でき便利。

通電している場合はランプが点灯しているため、電源状態を確認でき便利。

裏面に強力なマグネットが付いているため、スチールデスクのパネルなどに簡単に仮固定できる。

裏面に強力なマグネットが付いているため、スチールデスクのパネルなどに簡単に仮固定できる。

差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用。安全性をより高めた安心して使えるタップ。

差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用。安全性をより高めた安心して使えるタップ。

コード仕様

コード仕様

寸法図

寸法図

TAP-K8-1の仕様と特長

接地付ノーマル型。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き。

接地付ノーマル型。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き。

差込口の形状

差込口の形状

製品仕様

定格容量15A・125V(合計1500Wまで)
プラグ仕様3P(絶縁キャップ付き)
差込口3P(抜け止めタイプ)・8個口
差込口間ピッチ40mm ※センターのみ60mm
コード長1m
コード仕様VCTFコード
本体サイズW419×D43.5×H26mm
生産国日本

長さ違いの商品

0.3m:TAP-K8-03

0.3m:TAP-K8-03

3m:TAP-K8-3

3m:TAP-K8-3

5m:TAP-K8-5

5m:TAP-K8-5

TAP-K8L-1の仕様と特長

接地付 L型。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き。

接地付 L型。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き。

コネクタ図

コネクタ図

製品仕様

定格容量15A・125V(合計1500Wまで)
プラグ仕様3P(絶縁キャップ付きL型プラグ)
差込口3P(抜け止めタイプ)・8個口
差込口間ピッチ40mm ※センターのみ60mm
コード長1m
コード仕様VCTFコード
本体サイズW419×D43.5×H26mm
生産国日本

長さ違いの商品

3m:TAP-K8L-3

3m:TAP-K8L-3

5m:TAP-K8L-5

5m:TAP-K8L-5

TAP-K8N-1の仕様と特長

接地付 ノーマル型。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き。

接地付 ノーマル型。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き。

差込口の形状

差込口の形状

製品仕様

定格容量15A・125V(合計1500Wまで)
プラグ仕様3P(絶縁キャップ付き)
差込口3P(ノーマルタイプ)・8個口
差込口間ピッチ40mm※センターのみ60mm
コード長1m
コード仕様VCTFコード
本体サイズW419×D43.5×H26mm
生産国日本

長さ違いの商品

3m:TAP-K8N-3

3m:TAP-K8N-3

5m:TAP-K8N-5

5m:TAP-K8N-5

TAP-K8NL-1の仕様と特長

接地付 L型。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き。

接地付 L型。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き。

差込口の形状

差込口の形状

製品仕様

定格容量15A・125V(合計1500Wまで)
プラグ仕様3P(絶縁キャップ付きL型プラグ)
差込口3P(ノーマルタイプ)・8個口
差込口間ピッチ40mm※センターのみ60mm
コード長1m
コード仕様VCTFコード
本体サイズW419×D43.5×H26mm
生産国日本

長さ違いの商品

3m:TAP-K8NL-3

3m:TAP-K8NL-3

5m:TAP-K8NL-5

5m:TAP-K8NL-5

型番リスト

表示件数
型番
TAP-K8L-3

商品タイプ

ソケット形状

ケーブル長

(m)

プラグ角度(正面時の引出方向)

トラスココード

最小発注数量
電源タップ
A-3抜け止め
3
L型
818-4040
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,421
( 10,363 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・8個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き・L型)のタップです
・電源状態が確認できる通電ランプ付きです
・裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です
・差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています
・トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです
・L型プラグなので、狭い場所でもすっきり配線できます
・ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージ採用しています
【用途】
・工事物件に最適

商品担当おすすめ

  • 8個口抜け止め式OAタップ 画像

    サンワサプライ

    8個口抜け止め式OAタップ

    3P・8個口の抜け止めタイプでノイズフィルタ集中スイッチ、マグネットが付いたタップ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工事物件タップ(3P・8個口)の型番TAP-K8L-3のページです。 型番TAP-K8L-3に関する仕様情報を記載しております。
工事物件タップ(3P・8個口)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
電源のまとめ
5
満足度:5.0
今まではOAタップを複数個使用していたので、まとめる為に購入しました。 L型のプラグで使い易いです。
0人が参考にしています。
システムの中で使用
5
満足度:5.0
システムの中で使用しており、用途に応じて6個口、8個口のタップを使い分けています。今回は8個口が必要でしたので、この商品...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
A
本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工事物件タップ(3P・8個口)
工事物件タップ(3P・2個口)
工事物件タップ(3P・4個口)
工事物件タップ(3P・6個口)
工事物件タップ(3P・4個口) エココードタイプ
工事物件タップ(3P・6個口) エココードタイプ
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格9,4213,700 -4,374 -6,283 -6,976 -7,383 -
通常出荷日7日目1日目1日目1日目1日目〜1日目〜
プラグ形状A-3A-3A-3A-3A-3A-3
定格電流(A)151515151515
定格電圧(V)125125125125125125
差込口個数/分割口824646
対応国(規格)日本(PSE)日本(PSE)日本(PSE)日本(PSE)日本(PSE)日本(PSE)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電源タップカテゴリの売れ筋ランキング