17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

工事物件タップ(3P・4個口)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

この商品の特長

工事物件タップ(3P・4個口):関連画像

 

通電ランプ付き

 

通電している場合はランプが点灯しているため、電源状態を確認でき便利。

工事物件タップ(3P・4個口):関連画像

 

マグネット付き

 

裏面に強力なマグネットが付いているためスチールデスクのパネルなどに簡単に仮固定できる。

工事物件タップ(3P・4個口):関連画像

 

熱の強い二重構造ケース

 

差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用。安全性をより高めた安心して使えるタップ。

工事物件タップ(3P・4個口):関連画像

コード仕様

工事物件タップ(3P・4個口):関連画像

寸法図

 

TAP-K4L-〇の仕様と特長

工事物件タップ(3P・4個口):関連画像

トラッキング火災予防キャップ付
接地付L型プラグだと、配線しやすく取り回しもしやすい。

工事物件タップ(3P・4個口):関連画像

差込口の形状図

TAP-K4N-〇の仕様と特長

工事物件タップ(3P・4個口):関連画像

接地付ノーマル型
トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付。

工事物件タップ(3P・4個口):関連画像

差込口の形状

型番リスト

表示件数

商品タイプ

ソケット形状

ケーブル長

(m)

プラグ角度(正面時の引出方向)

トラスココード

最小発注数量
電源タップ
A-3抜け止め
3
L型
818-3988
1個
電源タップ
A-3抜け止め
5
L型
818-3989
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,374
( 4,811 )
1日目
4,648
( 5,113 )
1日目

詳細情報

基本情報

工事物件用マグネット付き国内規格電源タップ。
【特長】
・4個口(3P)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです
・電源状態が確認できる通電ランプ付きです
・裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です
・差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています
・トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです
・ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージ採用しています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工事物件タップ(3P・4個口)のレビュー
4.7平均満足度:4.710件のレビュー
制御盤へのコンセント設置
4
満足度:4.0
複数口のコンセントを盤内に設置する必要が出たのですが、スペースがなかったので磁石付きのタップで代用しました。しっかりした...もっと読む
0人が参考にしています。
装置へのコンセント増設
5
満足度:5.0
装置にコンセントを増設する機会があったので購入。L型のプラグが選べるのですが、普通のプラグだと邪魔になる場面が結構あるの...もっと読む
0人が参考にしています。
壁面からの配線延長分配に使用。
5
満足度:5.0
壁面コンセントを使用するのでL字タイプを購入。 コンセントから床を這わせて使用。コンセントをロックできること、磁力が強い...もっと読む
0人が参考にしています。
工場内壁面電源プラグの接触防止(安全対策)
5
満足度:5.0
コンセントは設置位置が低く、3Pプラグはコンセントに挿すと張出し量が大きいため、物品の移動で接触する可能性が大きかった。...もっと読む
0人が参考にしています。
コンセントの分岐
5
満足度:5.0
コロナ対策で空き部屋にデスクを置くために使用した。 裏面のマグネットがそこそこ協力で机のわきに貼りつくため便利。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
A
本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工事物件タップ(3P・4個口)
工事物件タップ(3P・2個口)
工事物件タップ(3P・6個口)
工事物件タップ(3P・8個口)
工事物件タップ(3P・4個口) エココードタイプ
工事物件タップ(3P・6個口) エココードタイプ
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格4,374-3,700 -6,283 -9,4216,976 -7,383 -
通常出荷日1日目1日目1日目7日目1日目〜1日目〜
プラグ形状A-3A-3A-3A-3A-3A-3
定格電流(A)151515151515
定格電圧(V)125125125125125125
差込口個数/分割口426846
対応国(規格)日本(PSE)日本(PSE)日本(PSE)日本(PSE)日本(PSE)日本(PSE)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電源タップカテゴリの売れ筋ランキング