エレクトロニクス部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
USB2-ECO05
2022年06月に販売終了となりました。
メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
USB2.0の480Mbpsに対応した高品位ケーブル(A-Bタイプ)。
【特長】
・USB2.0ハイスピードモードに対応した、環境にやさしいUSBケーブル
・環境にやさしい鉛フリーはんだを使用
・環境に配慮し、ゴミが少なくてすむ環境配慮パッケージタイプ
・サビや信号劣化の心配が少ない金メッキピンを使用
・ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドを採用
・ツイストペアケーブルですので、外部ノイズの干渉を受けにくく安定したデータ転送を実現
【用途】
・USB(B)インターフェィスを装備している周辺機器全般で使用可能