17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 最大適用モータ容量(kW)

    ~mm
  • 出力容量(kVA)

    ~mm
  • 安全規格

  • 寸法 高さ H(mm)

    ~mm
  • 寸法 幅 W(mm)

    ~mm
  • 寸法 厚み D(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

小形ベクトル制御インバータ V1000

通常単価(税別)
33,97048,750
税込単価
37,36753,625
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【ブランド】・安川電機【定格電圧】・三相200V「スゴ!簡単!」クラス最高性能と多彩な機能。【特長】・...

詳細を確認
  • 【販売終了】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。
  • インバータのデータ移行はお客様でご対応をお願いいたします。
    メーカーページにサポートツールサイトがございますのでダウンロードしてご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

最大適用モータ容量

(kW)

出力容量

(kVA)

安全規格

寸法 高さ H

(mm)

寸法 幅 W

(mm)

寸法 厚み D

(mm)

軽負荷定格時最大適用モータ容量

(kW)

定格出力電流(重負荷定格時)

(A)

定格出力電流(軽負荷定格時)

(A)

保護構造

RoHS?最小発注数量
1.5
3
CE / UL / CUL
128
108
129
2.2
8.0
9.6
盤内取付形 [IP20]
10
1個
3
5.3
CE / UL / CUL
128
140
143
3.7
14.0
17.5
盤内取付形 [IP20]
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,970
( 37,367 )
在庫品1日目当日出荷可能
48,750
( 53,625 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【ブランド】
・安川電機
【定格電圧】
・三相200V
「スゴ!簡単!」クラス最高性能と多彩な機能。
【特長】
・小形、高性能(電流ベクトル制御)
・新技術により、誘導電動機はもちろん同期電動機(IPMM/SPMM)も駆動可能
・高始動トルク200%/0.5Hzを実現、トルク制限も可能(誘導電動機の3.7kW以下で重負荷定格使用時)
・用途別機能選択で簡単・最適設定
・パラメータバックアップ機能付き着脱式端子台の採用で保守が簡単(パラメータメモリ内蔵)

ご注意

  • 【販売終了】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。
  • インバータのデータ移行はお客様でご対応をお願いいたします。
    メーカーページにサポートツールサイトがございますのでダウンロードしてご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小形ベクトル制御インバータ V1000のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
モーターの運転制御に使用
5
満足度:5.0
装置に組み込まれているモーターの速度制御に使用しております。制御機器からの指令に合わせて、モーター回転数を制御することも...もっと読む
2人が参考にしています。
モータの速度制御
5
満足度:5.0
昔から気に入って使っております。 信頼性が高いのが理由です。沢山使用しておりますが、今までのところ故障はありません。また...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小形ベクトル制御インバータ V1000
小形シンプルインバータ J1000
アステロギヤモータ用インバータ CAIシリーズ
アステロ ギヤモータ CAIシリーズ インバータ
高性能・スタンダード形インバータ FRENIC-Ace(E3)
インバーター Altivar Machine ATV320
メーカー安川電機安川電機住友重機械住友重機械富士電機Schneider Electric
通常価格33,970-35,970 -23,60024,07523,933 -29,069 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目7日目7日目2日目1日目〜
電圧クラス三相200V三相200V単相100/200V単相100/200V三相200V三相200V
出力仕様三相三相三相三相三相三相
定格出力電圧(V)AC200~240AC200~240AC200~240AC200~240AC200~240AC200~240
フィールドネットワークRS-485/422RS-232/422/485RS-232/422/485RS-232/422/485RS-232/422/485 / イーサネット / DeviceNet / Profibus
制御モードV/f制御V/f制御----
よく一緒に購入される商品

インバータカテゴリの売れ筋ランキング