17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

変換アダプタ TAP-AD11・TAP-AD2N

通常単価(税別)
9001,106
税込単価
9901,217
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

省スペースで抜けにくい3Pから2Pへの変換アダプタ。【特長】・TAP-AD11はL型、絶縁キャップ無し...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

L型変換アダプタ(3P・1個口) TAP-AD11

特長説明画像

特長説明画像

アダプタ拡大図

アダプタ拡大図

パッケージ

パッケージ

特長

  • 3Pプラグを2P L型プラグに変換。
  • L型なのでコードがスッキリ配線。
  • 抜け止め式の差込口を採用。

製品仕様

定格容量15A・125V(1500Wまで)
プラグ仕様2P(アースコード付き)
差込口3P・1個口
差込口形状抜け止めタイプ
アースコード長約15cm
本体サイズW30×D29×H28mm

3P→2P変換アダプタ(ノイズフィルター付き・3P・1個口) TAP-AD2N

特長説明画像

特長説明画像

アダプタ拡大図

アダプタ拡大図

パッケージ

パッケージ

特長

  • 3Pプラグを2Pプラグに変換。
  • ノイズフィルター付き。
  • ※電源の線間ノイズ(ノーマルモード・対称波)及び電源線と大地(接地)間ノイズ(コモンモード非対称波)に対し、0.5~10MHzの周波数帯域で減衰量15dB以上のフィルター性能がある。
  • 内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が、雷などによるラインサージから接続された機器を守る。

製品仕様

定格容量15A・125V(1500Wまで)
プラグ仕様2P(ノイズフィルター付き・アースコード付き)
差込口3P・1個口
本体サイズW38×D26×H35.5mm
生産国日本

型番リスト

表示件数

特長

最小発注数量
ノイズフィルター付き
1個
L型タイプ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,106
( 1,217 )
在庫品1日目当日出荷可能
900
( 990 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

省スペースで抜けにくい3Pから2Pへの変換アダプタ。
【特長】
・TAP-AD11はL型、絶縁キャップ無し、抜け止め
・TAP-AD2Nは平行型、ノイズフィルタ付き、絶縁キャップ無し
【用途】
・誤操作防止用に便利

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

変換アダプタ TAP-AD11・TAP-AD2Nのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
アース付きコンセント変換用に使用
5
満足度:5.0
L型タイプを探していてここにたどり着きました スペースが限られている場所に使用しました 抜けどめ機能もついているので安心...もっと読む
0人が参考にしています。
配線
4
満足度:4.0
同方向に挿入する製品しか知らなかったのですが、横向きに変換でき小型で使いやすいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
変換アダプタ TAP-AD11・TAP-AD2N
接地変換アダプター
2ピン変換アダプター HS-32
ブランクプレート(2ヶ用ボックス用)
コンセント用プレート 引掛形15A 複式×2ヶ用
コンセント用プレート 平刃形15A 複式横型×2ヶ用
メーカーサンワサプライELPA朝日電器ホーザンアメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機
通常価格900-2,8176801,039 -1,182 -1,229
通常出荷日在庫品1日目1日目3日目在庫品1日目3日目3日目
種類ACコンセント・インレット関連部品(定格有り)ACコンセント・インレット関連部品(定格有り)ACコンセント・インレット関連部品(定格有り)ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)
ホワイトホワイトダークグレー-シルバーシルバー
変換3P平刃→2P平刃-----
定格電圧(V)125-----
定格電流(A)15-----
よく一緒に購入される商品

ACコンセント・インレット(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング