17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

RS-232C環境対応ストレートケーブル

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

RS-232C環境対応ストレートケーブル

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

C232N-915

2021年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

コンピューター本体とRS-232Cの周辺機器を接続できる。
【特長】
・環境に優しい鉛を含まない無鉛はんだを使用。
・(対応機種)PC/AT互換機(DOS/V機)、NEC◎PC98-NXシリーズ。
【用途】
・パソコン本体とRS-232Cの周辺機器を接続したいとき。

ご注意

指定中の仕様・寸法情報

コネクタ1(CN1)
9芯メス
コネクタ2(CN2)
9芯メス
タイプ
ストレート結線
長さ(m)
固定長
CN1ネジ
インチ(#4-40)
CN2ネジ
インチ(#4-40)
ケーブル色
グレー
ケーブル長
1.5
仕様情報
両端インチネジ
トラスココード
538-0081
RoHS?
-
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト