17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

カードマーカ DEK 6 FWZ【50個入り】

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
RoHS?最小発注数量
10
1パック

50個入り

-
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
608
( 669 )
在庫品1日目当日出荷可能
608
( 669 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・6mm幅端子台用チップマーカ印字済み(連番)水平印刷(横方向)5行(1シート50粒)。
・ほとんどのワイドミュラー製品で使用可能です。
・マーカは10粒単位一連で5列で1シートになっています。
・マーカは、クリップ式のタグになっていますので、端子台の溝にはめ込むだけで取付けできます。
・カラーバリエーションも豊富にそろえています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カードマーカ DEK 6 FWZのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カードマーカ DEK 6 FWZ
チップマーカ DEK 6.5 FWZ
カードマーカ DEK 5 FS
チップマーカ DEK 6 FW
チップマーカ DEK 6 FS
チップマーカ DEK 6,5 FW
メーカーワイドミュラーワイドミュラーワイドミュラーワイドミュラーワイドミュラーワイドミュラー
通常価格60860818 -608608608
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
型式DEK 6 FWZ 1-10DEK 6,5 FWZ 1-10-DEK 6 FW 1-50DEK 6 FS 1-50DEK 6,5 FW 1-50
種別チップマーカ(印字済み)チップマーカ(印字済み)-チップマーカ(印字済み)チップマーカ(印字済み)チップマーカ(印字済み)
特長6mm幅端子台用6.5mm幅端子台用-6mm幅端子台用6mm幅端子台用6.5mm幅端子台用
備考水平印刷(連番)5行水平印刷(連番)5行-水平印刷(連番)垂直印刷(連番)水平印刷(連番)
印字内容1~101~10-1~501~501~50

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

その他端子台部品カテゴリの売れ筋ランキング