エレクトロニクス部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
1962840000
2022年04月に販売終了となりました。
メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
工具を利用せずに配線可能な金属筐体のIE-Line ソケットコネクタ RJ45。
【特長】
・耐環境ハウジングVariant 1. 4. 5に取付可能
・工具不要のフィールド・インスタレーションと圧接工具を使用するクリンプタイプ
・Cat.6 ケーブル対応
・耐環境ハウジング使用時はIP67に対応
・IP 20(ハウジングを使用しない場合)
・360°シールディング
・特殊工具を使わずに結線が出来る産業用RJ45プラグ、亜鉛ダイカスト製
・産業用に設計されており、振動、温度、ノイズを考慮した仕様
・シールドに流れる電流はプラグを通じて筐体に流れる構造
・-40~70℃で使用可能
・適合ケーブル仕様は直径0.48~0.76mm、AWG26~22
【用途】
・イーサネットケーブルに取り付けるRJ45プラグ
・ケーブルを配置し、プラグ本体を組み合わせるだけで配線が終了