エレクトロニクス部品技術窓口
Wシリーズ/Zシリーズ/SAKシリーズ端子台用の終端止。【特長】・終端止を端子台ブロックの両端に設置す...
詳細を確認
EW 15 イメージ
| 品番 | トルク | 色 | ポリアミド66、ネジ式 |
|---|---|---|---|
| 0382860000 | 0.4Nm | ベージュ | EW15 |
| 0383560000 | 0.5Nm | ベージュ | EW35 |
| 0495160000 | 0.6Nm | ベージュ | EWK1 ALT |
| 8630740000 | - | ベージュ | ZEW35/2(8mm) |
| 1061200000 | 0.5Nm | ダーク ベージュ | WEW-35/2 |
変更内容
使用するPA樹脂の共通化に伴い、ULV2であった難燃性グレードをV0に変更させて頂きます。
この変更に伴い樹脂色が黄色味掛かった肌色から濃い肌色に変更されます。型式を含めその他の項目に変更は御座いません。
| 旧製品 UL94V2 | 代替品 UL94V0 | ||||
![]() | ![]() |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
350円 ( 385円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
390円 ( 429円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
400円 ( 440円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,180円 ( 1,298円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
300円 ( 330円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
310円 ( 341円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
150円 ( 165円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
400円 ( 440円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
170円 ( 187円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
430円 ( 473円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
170円 ( 187円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
170円 ( 187円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
Wシリーズ/Zシリーズ/SAKシリーズ端子台用の終端止。
【特長】
・終端止を端子台ブロックの両端に設置することで、DINレール上に固定可能。
・クリップ状の足でDINレールに簡単に設置。
【用途】
・レール上での端子台保持・固定に使用。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

IDEC
BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロックアクセサリ 止め金具(BNL6形)
4.6通常価格(税別):31円

東洋技研
ショートバー 被覆付き
4.5通常価格(税別):49円~

ミスミ
MKBシリーズ 止め金具
4.1通常価格(税別):951円~

ミスミ
【IDEC・東朋テクノロジー】絶縁保護カバー
4.3通常価格(税別):334円~

IDEC
BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロックアクセサリ エンドプレート
4.4通常価格(税別):23円~

東洋技研
カバー CA
4.4通常価格(税別):531円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】端子台ジャンパー
0通常価格(税別):38円~

東洋技研
PTUシリーズ 側板
4.6通常価格(税別):30円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】端子台エンドプレート
0通常価格(税別):39円~