17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

チップマーカ DEK 6.5 FWZ【50個入り】

通常単価(税別)
608特別価格
税込単価
669特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

端子台用印字済み(連番)水平印刷(横方向)チップマーカ DEK 6.5 FWZ。【特長】・マーカは10...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

チップマーカ DEK 6.5 FWZ【50個入り】の詳細

チップマーカ DEK 6,5 FWZ:関連画像

チップマーカ DEK 6.5 FWZ【50個入り】 イメージ

国際色コード全色を使用可能。要望に応じてMC対応。

  • 色:ブラウン/レッド/オレンジ/イエロー/グリーン/ブルー/バイオレット/グレー/ホワイト
  • 印刷バリエーション:FWZ=連続水平行
  • 文字数:水平 最大4文字/垂直 最大3文字

技術情報

  • 素材:ポリアミド 66、ハロゲンフリー
  • UL 94 難燃性定格:V2
  • 温度範囲:-40℃to100℃
  • 印刷済:ブラック

型番リスト

表示件数
RoHS?最小発注数量
10
1パック

50個入り

-
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
608121
( 133 )
在庫品1日目当日出荷可能
608121
( 133 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

端子台用印字済み(連番)水平印刷(横方向)チップマーカ DEK 6.5 FWZ。
【特長】
・マーカは10粒単位一連で5列で1シートになっている。
・ほとんどの端子台は両側の肩の部分にマーカを取付ける溝があり、マーカを一定の高さに固定可能。
・マーカは、クリップ式のタグになっていますので、端子台の溝にはめ込むだけで取付けできる。
・50個入り。
【用途】
・端子台のマーキングに。
・印字済みのためすぐにマーキング作業が可能。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 端子台用記名シール 画像

    KASUGA

    端子台用記名シール

    便利な端子台用の記名シート。TXCタイプは仕切線が印刷されているため、押印してからターミナルユニットに取り付けることが出来ます。

  • チップマーカ DEK 5 FW 画像

    ワイドミュラー

    チップマーカ DEK 5 FW

    5mm幅端子台用チップマーカです。印字済み(連番)、水平印刷(横方向)です。

  • MKBシリーズ 記名板 画像

    ミスミ

    MKBシリーズ 記名板

    MKB10、20、30共用の記銘版です。端子台寸法に合わせてカットし、ご利用ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チップマーカ DEK 6.5 FWZのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チップマーカ DEK 6.5 FWZ
チップマーカ DEK 6,5 FW
カードマーカ DEK 6 FWZ
チップマーカ DEK 6 FS
チップマーカ DEK 6 FW
チップマーカ DEK 5 FW
メーカーワイドミュラーワイドミュラーワイドミュラーワイドミュラーワイドミュラーワイドミュラー
通常価格608608608608608608
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
型式DEK 6,5 FWZ 1-10DEK 6,5 FW 1-50DEK 6 FWZ 1-10DEK 6 FS 1-50DEK 6 FW 1-50DEK 5 FW 1-50
種別チップマーカ(印字済み)チップマーカ(印字済み)チップマーカ(印字済み)チップマーカ(印字済み)チップマーカ(印字済み)チップマーカ(印字済み)
特長6.5mm幅端子台用6.5mm幅端子台用6mm幅端子台用6mm幅端子台用6mm幅端子台用5mm幅端子台用
備考水平印刷(連番)5行水平印刷(連番)水平印刷(連番)5行垂直印刷(連番)水平印刷(連番)水平印刷(連番)
印字内容1~101~501~101~501~501~50

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

その他端子台部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト