エレクトロニクス部品技術窓口
※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
筐体に固定する仕様の防水インターフェイス。【特長】・防水性能:前面のキャップを閉じた状態でIP65(DIN EN 60529)。・ハウジング材質:PA(UL94V-0)。・360度シールドコンタクト。【用途】・産業用機器等の筐体に取り付けるRJ45インターフェイスとして使用。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード