17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

短絡板 ZQV 4シリーズ

通常単価(税別)
160487
税込単価
176536
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

4mm²端子台用短絡板/Z、Pシリーズ用短絡板 ZQV 4シリーズ。【特長】・短絡接続を端子台の中央に...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

短絡板 ZQV 4シリーズの詳細

短絡板 ZQV 4シリーズ:関連画像

短絡板 ZQV 4シリーズ イメージ

  • 4mm2端子台用短絡板/Z、P、Iシリーズ用
  • 型式:ZQV 4/2 GE(1608950000)、ZQV 4/10 GE(1609030000)
  • 定格電流:32A
  • ピッチ:6.1mm
  • 標準端子台用:ZDU4...、ZDK4/S...、ZEI16、ZDU4-2...、ZDU4S、ZNT4S、ZEI16-2/1AN

型番リスト

表示件数

型式

極数

(極)

RoHS?最小発注数量
ZQV 4/2 GE
2
-
4個
ZQV 4/10 GE
10
10
1個
ZQV 4/2 GE
2
-
4個
ZQV 4/10 GE
10
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
290
( 319 )
在庫品1日目当日出荷可能
487
( 536 )
在庫品1日目当日出荷可能
160
( 176 )
在庫品1日目当日出荷可能
487
( 536 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

4mm²端子台用短絡板/Z、Pシリーズ用短絡板 ZQV 4シリーズ。
【特長】
・短絡接続を端子台の中央にプラグインするだけで任意の数の端子台に電流を分配することが可能。
【用途】
・任意の数の端子台に電流を分配する。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

短絡板 ZQV 4シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
短絡板 ZQV 4シリーズ
短絡板 ZQV 1.5シリーズ
短絡板 ZQV 1.5Nシリーズ
短絡板 ZQV 2.5/2.5Nシリーズ
短絡板 WQV 2.5シリーズ
終端板/分離板 PAPシリーズ
メーカーワイドミュラーワイドミュラーワイドミュラーワイドミュラーワイドミュラーワイドミュラー
通常価格160-120 -55 -55 -162 -78 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種別短絡板短絡板--短絡板終端板/分離板
備考4mm2端子台用、Z/P/Iシリーズ用1.5mm2端子台用、ZDU1.5--連続電流:32A厚さ:2.5mm
通電許容電流(A)3217.517.5---

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト