17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

バスバー SSCH シリーズ

通常単価(税別)
2,6505,530
税込単価
2,9156,083
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

バスバー。【特長】・スイッチギアや制御回路上の中性線(N=ニュートラル線)やアース線(=PE)を一括し...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,530
( 6,083 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,650
( 2,915 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

バスバー。

【特長】
・スイッチギアや制御回路上の中性線(N=ニュートラル線)やアース線(=PE)を一括して処理するためのバスバー/アースバーおよび電線を固定するクランプが用意されています。
・EMC対策としてのシールド線の処理もこれら製品を使うことで簡単に処理できます。
・何本もの中性線やアース線を限られたスペースで接続する場合に便利です。
・SSchの場合ZBにて電線を接続します。
・ZBはバー上を左右に動かせるので任意の位置で電線を接続できます。
・NSchやESchはバー上に等間隔に角穴とタップ穴があいておりバーに電線を置き上からDSで押さえます。
・その際DSの凸部を角穴に差込むことにより電線の保持力が増します。
・電線はサイズにもよりますが1mあたり最大70本まで接続できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バスバー SSCH シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バスバー SSCH シリーズ
端子台マーカ WSシリーズ(カードタイプ)
端子台マーカ WSシリーズ(リールタイプ)
MultiMark 端子台マーカ DEKシリーズ(リールタイプ)
チェックピン PS, ZS, FK, FZSシリーズ
Push-in式端子台 Aシリーズ プラグイン端子台用ロックエレメント
メーカーワイドミュラーワイドミュラーワイドミュラーワイドミュラーワイドミュラーワイドミュラー
通常価格2,650-21 -8 -8 -577 -52
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜4日目4日目在庫品1日目4日目
型式SSCH 10X3X1000 CU/SN---PS 2.3 RT-
種別バスバーMultiCard 端子台マーカー(カードタイプ)MultiMark 端子台マーカー(リールタイプ)MultiMark 端子台マーカー(リールタイプ)テストプラグロックエレメント
幅(mm)10×3-----
長さ(mm)10001285--
材質詳細銅製/スズメッキポリアミド66、ハロゲンフリーPC-ABS、TPUPC-ABS、TPU-Wemid

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

その他端子台部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト