17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

チップマーカ DEK 5 FWZ【50個入り】

通常単価(税別)
608特別価格
税込単価
669特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・5mm幅端子台用チップマーカ印字済み(連番)水平印刷(横方向)5行(1シート50粒)・マーカ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

型式

印字内容

RoHS?最小発注数量
DEK 5 FWZ 11-20
11~20
10
1パック

50個入り

DEK 5 FWZ 21-30
21~30
10
1パック

50個入り

DEK 5 FWZ 11-20
11~20
-
1パック

50個入り

DEK 5 FWZ 21-30
21~30
-
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
608243
( 267 )
在庫品1日目当日出荷可能
608
( 669 )
在庫品1日目当日出荷可能
608243
( 267 )
在庫品1日目当日出荷可能
608
( 669 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・5mm幅端子台用チップマーカ印字済み(連番)水平印刷(横方向)5行(1シート50粒)
・マーカは10粒単位一連で5列で1シートになっています
・マーカは、クリップ式のタグになっていますので、端子台の溝にはめ込むだけで取付けできます

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チップマーカ DEK 5 FWZのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チップマーカ DEK 5 FWZ
チップマーカ DEK 6.5 FWZ
チップマーカ DEK 5 FW
チップマーカ DEK 5 FSZ
チップマーカ DEK 6,5 FW
カードマーカ DEK 6 FWZ
メーカーワイドミュラーワイドミュラーワイドミュラーワイドミュラーワイドミュラーワイドミュラー
通常価格608608608608608608
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種別チップマーカ(印字済み)チップマーカ(印字済み)チップマーカ(印字済み)チップマーカ(印字済み)チップマーカ(印字済み)チップマーカ(印字済み)
特長5mm幅端子台用6.5mm幅端子台用5mm幅端子台用5mm幅端子台用6.5mm幅端子台用6mm幅端子台用
備考水平印刷(連番)5行水平印刷(連番)5行水平印刷(連番)垂直印刷(連番)5行水平印刷(連番)水平印刷(連番)5行
パック入り数(個/粒)505050505050

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

その他端子台部品カテゴリの売れ筋ランキング