17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 穴タイプ

  • 穴位置タイプ

  • 長さ(m)

    ~mm
  • 製品高さ(mm)

    ~mm
  • パック入り数(個)

    ~mm
  • 断面形状

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

DINレール(KBRシリーズ)【5~100個入り】

通常単価(税別)
5,16730,714特別価格
税込単価
5,68433,785特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目

【特長】・DIN規格(35mm幅)の機器であれば、任意の位置で取り付け、取り外しができます

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

DINレールの詳細

  • 材質:アルミニウム(表面:アルマイト処理)
  • 使用温度:-30~+100℃
ベースレール(KBRシリーズ):関連画像

DINレールイメージ

DINレールの寸法

(単位:mm)

ベースレール(KBRシリーズ):関連画像

DINレール寸法図 ※()はKBR-T2の寸法です

 
品名定尺L寸
(mm)
重量
(1本/g)
KBR-T11000155
KBR-T22000310

型番リスト

表示件数

穴タイプ

穴位置タイプ

長さ

(m)

製品高さ

(mm)

パック入り数

(個)

断面形状

RoHS?最小発注数量
キリ穴/長穴
穴位置固定
1
7.3
100
Tタイプ
10
1パック

100個入り

キリ穴/長穴
穴位置固定
1
7.3
10
Tタイプ
-
1パック

10個入り

キリ穴/長穴
穴位置固定
2
7.3
50
Tタイプ
-
1パック

50個入り

キリ穴/長穴
穴位置固定
2
7.3
5
Tタイプ
-
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,57125,713
( 28,284 )
1日目
5,167
( 5,684 )
1日目
30,71427,642
( 30,406 )
1日目
6,357
( 6,993 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・DIN規格(35mm幅)の機器であれば、任意の位置で取り付け、取り外しができます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
 
日東ボックス穴加工  短納期出荷はこちら!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DINレール(KBRシリーズ)のレビュー
4.7平均満足度:4.78件のレビュー
盤内部品
5
満足度:5.0
まとめ買いでかなり安くなるので定期的に購入しています。制御部品を確実に固定できるので品質も問題ありません。
0人が参考にしています。
制御盤の組立てに使用
5
満足度:5.0
スタンダードなDINレールです。 専用のレールカッターを購入して切断していますが、 きれいに切断出来ます。 必要数量を購...もっと読む
0人が参考にしています。
制御盤用
4
満足度:4.0
いつも利用しているDINレールです。今まで購入していた電材商社様よりお得だったため、購入してみました。当日出荷で助かって...もっと読む
0人が参考にしています。
制御盤用
5
満足度:5.0
非常に安価ですが、使用感は全く問題なく助かってます おすすめです
0人が参考にしています。
DINレール
5
満足度:5.0
専用のカッターがあると非常に効率が上がりますよ! おすすめです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DINレール(KBRシリーズ)
DINレール取付足 DRFシリーズ
【クリーン洗浄品】DINレール
【クリーン洗浄品】レール用ナット
【クリーン洗浄品】マイクロフォトセンサ用レール
【クリーン洗浄品】レール固定用金具
メーカー興和化成タカチ電機工業ミスミミスミミスミミスミ
通常価格5,167-221 -----
通常出荷日1日目2日目3日目3日目3日目〜3日目
レール種類DINレールDINレール用アクセサリDINレールセンサレール用アクセサリマイクロフォトセンサ用レールセンサレール用アクセサリ
材質アルミ樹脂A6063S-T5SWRM10SPCCSPHC
表面処理白アルマイト処理なし白アルマイト三価クロメート三価クロメート三価クロメート
洗浄方法洗浄無し-----
特性・用途該当なし該当なしクリーン洗浄クリーン洗浄クリーン洗浄クリーン洗浄

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

センサレール・DINレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト