17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

アシストカナグ K-1・K-2・K-3・K-4【50~100個入り】

通常単価(税別)
5,00110,000特別価格
税込単価
5,50111,000特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

ベースレール取付補助に便利なアシストカナグです。【特長】・ベースレール取付の補助金具として便利です。・...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

製品仕様

K-1の外観

K-1の外観

K-1の断面図

K-1の断面図

K-2の外観

K-2の外観

K-2の断面図

K-2の断面図

K-3の外観

K-3の外観

K-3の断面図

K-3の断面図

K-4の外観

K-4の外観

K-4の断面図

K-4の断面図

製品仕様

  • 材質:鋼板(表面三価クロメート処理)
  • 使用温度:-30~+100℃
  • 表面処理:三価クロメート処理

型番リスト

表示件数

種類

製品形状

製品幅

(mm)

パック入り数

(個)

ベース部高さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
その他金具
ベース傾斜 25°
15
100
15
10
1パック

100個入り

その他金具
ベース傾斜 25°
16
100
40
10
1パック

100個入り

その他金具
ベース傾斜 25°
20
50
77
10
1パック

50個入り

その他金具
ベース傾斜 0°
20
100
50
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,334
( 8,067 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,667
( 8,434 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,0013,750
( 4,125 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,000
( 11,000 )
3日目

詳細情報

基本情報

ベースレール取付補助に便利なアシストカナグです。
【特長】
・ベースレール取付の補助金具として便利です。
・ベースレール(DINレール)を中板から浮かせて取付する際に使用可能です。
【用途】
・DINレールを少し浮かせて固定したい場合に使用可能です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
 
日東ボックス穴加工  短納期出荷はこちら!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アシストカナグ K-1・K-2・K-3・K-4のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
制御盤
5
満足度:5.0
端子台を浮かしたり、装置内の配線にも使えて大変重宝してます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アシストカナグ K-1・K-2・K-3・K-4
配線ブラケットハンガー KWB-Hシリーズ
PCSX-K2・取付金具
PBE-K 取付金具
PBC-K 取付金具
PBS-K 取付金具
メーカー興和化成興和化成日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格5,001-10,941 -7002,1901,7401,290
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目3日目3日目3日目
材質鋼板鋼板----
表面処理三価クロメート三価クロメート----
よく一緒に購入される商品

取付金具カテゴリの売れ筋ランキング