エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・HDMI信号をWUXGA(1920×1200ドット)・フルハイビジョン(1920×1080ド...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

使用例

付属品

送信機・受信機のフロントとバック

パッケージ

一般的なケーブルのみとエクステンダー使用時の比較

病院、工場、店舗やショールームで活躍
| 対応機種 | HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン |
|---|---|
| 対応ディスプレイ | HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど |
| 対応LANケーブル | カテゴリ6ストレートケーブル ※本製品はカテゴリ6ストレートケーブルが2本必要です。(付属していません。別途ご購入ください。) |
| 確認済対応状況 | 確認済OS ・ PlayStation(R)4 |
|---|
最大表示解像度 | 1920×1200ドット(WUXGA)※最大40m延長可 1920×1080ドット(フルハイビジョン/1080p)※最大40m延長可 1280×720ドット(720p)※最大60m延長可 |
|---|---|
| 延長ケーブル長 | 60m(最大)※最大表示解像度参照 |
| HDCP | 対応※ディスプレイ側もHDCPに対応していること。 |
| 帯域幅 | 最大2.25Gbps |
| インターフェース | <送信機> 入力/HDMIタイプA(19pin)メス×1 出力/RJ-45メス×2 <受信機> 入力/RJ-45メス×2 出力/HDMIタイプA(19pin)メス×1 |
| 規格 | HDMI Ver.1.3b/DVI Ver.1.0 |
| 消費電流 | 送信機/1.22W(最大) 受信機/0.95W(最大) |
| 環境条件 | 動作時温度・湿度/0~50℃・80%以下(結露なきこと) 保管時温度・湿度/-20~60℃・85%以下(結露なきこと) |
| 材質 | スチール(ケース) |
| サイズ | 送信機/W90×D55×H24mm(本体サイズ) 受信機/W90×D55×H24mm(本体サイズ) |
| 重量 | 送信機/160g 受信機/160g |
| 付属品 | ACアダプタ(DC5V2.6A)×2、HDMIケーブル(1.8m)×1、ウォールマウントキット×4、取扱説明書(保証書付き)×1 |
| HDMI仕様 | HDMI Ver.1.3b |
| 音声 | |
| PCM | 8ch(7.1ch) |
| Dolby Digital/DTS | 対応 |
| DVDオーディオ | 対応 |
| SACD | 対応 |
| その他仕様 | ※Dolby Digital Plus、Dolby True HD 対応 ※DTS-HD High Resolution Audio、DTS-HD Master Audio 対応 |
| 映像 | |
| 解像度 | 1080p(1920×1020)、WUXGA(1920×1200) |
| 色深度 | 12bit/RGB36bit、Deep color ※接続するHDMI入出力機器がディープカラーに対応している場合のみ。 |
| 色域規格 | xvYCC対応 |
| 機能 | |
| 機器間制御 | 対応していません。 |
| リップシンク | 対応していません。※接続するHDMI入出力機器がディープカラーに対応していること。 |
【特長】
・HDMI信号をWUXGA(1920×1200ドット)・フルハイビジョン(1920×1080ドット)解像度で最大40mまで、720P(1280×720ドット)解像度なら最大60mまで延長することができるHDMIエクステンダーです
・伝送周波数帯域幅が250MHzのカテゴリー6ケーブルを使用することで高画質なHDMI信号を信号損失を極力抑えた状態で長距離伝送できます
・HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です(ディスプレイもHDCPに対応している必要があります)
・送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をカテゴリー6ストレートケーブルを2本を使用して延長することができます
・カテゴリ6ケーブルを使用するので取回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています
・HDMI Ver.1.3bに対応しておりDeep ColorやDolbyTrueHDにも対応しています
・ウォールマウントキットを同梱しており壁掛け設置も可能。
【用途】
・工場や建築現場などパソコンの設置が難しい環境にディスプレイのみを設置し、パソコン設備を離れた環境の良い場所に設置する場合などに最適です
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンワサプライ
高性能ディスプレイ分配器
5通常価格(税別):8,490円~

ミスミ
VGA 映像分配器(2ポート)
0通常価格(税別):9,740円

サンワサプライ
HDMI対応手元スイッチ付きパソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2WHU
0通常価格(税別):18,696円

ATEN
4入力HDMIスイッチャー(True 4K対応)
0通常価格(税別):19,528円

ミスミ
壁取り付けアーム 13-27インチ対応 360度回転
4通常価格(税別):5,000円

ミスミ
省スペース固定/可動(壁面/支柱/アルミフレーム)
4.2通常価格(税別):6,000円~

ミスミ
8~15型(4:3)視野角広い組込みモニタ(VGA、BNC、HDMI入力)
5通常価格(税別):60,000円~

ミスミ
調整付きディスプレイスタンド
3通常価格(税別):12,000円~

ミスミ
2方向可動アーム(壁面/レール対応)
3.3通常価格(税別):8,000円~