エレクトロニクス部品技術窓口
IEEE1394(FireWire)、IEEE1394(DV)ケーブル。【特長】・FireWire40...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

ケーブルイメージ(KE-1394-1K)

パッケージイメージ(KE-1394-1K)

フレーム(KE-1394-1K)

接続例(KE-1394-1K)
| 品番 | 特長 |
|---|---|
| KE-1394-1K | 1m |
| KE-1394-2K | 2m |
| KE-1394-3K | 3m |
| カラー | ライトグレー |
|---|---|
| ケーブル長 | 1m |
| コネクタ形状 | IEEE1394コネクタ(6pin)オス-IEEE1394コネクタ(6pin)オス |
| ケーブル直径 | 6mm |
| ケーブル規格 | UL20276 |
| 対応機種 | <パソコン> IEEE1394ポート(6pin)を持つ機種(Apple Macシリーズなど) <周辺機器> IEEE1394ポート(6pin)を持つ機種 |
|---|

ケーブルイメージ(KE-13DV-2BK)

パッケージイメージ(KE-13DV-2BK)

フレーム(KE-13DV-2BK)

接続例(KE-13DV-2BK)
| 品番 | 特長 |
|---|---|
| KE-13DV-2BK | 2m |
| KE-13DV-3BK | 3m |
| カラー | ブラック |
|---|---|
| コネクタ形状 | IEEE1394コネクタ(4pin)オス(i.Link、DVコネクタ)- IEEE1394コネクタ(4pin)オス(i.Link、DVコネクタ) |
| ケーブル直径 | 4.8mm |
| ケーブル規格 | UL20379 |
| 対応機種 | <パソコン> IEEE1394ポート(4pin)を持つ機種 <周辺機器> IEEE1394ポート(4pin)を持つ機種 <AV機器> 各社デジタルビデオカメラ・デジタルカメラなど、DV端子・iLink端子(IEEE1394ポート(4pin)メス)を持つ機種 ※電力の供給は行えないので、バスパワーでの電力供給が必要な機器には使用できません。 |
|---|
IEEE1394(FireWire)、IEEE1394(DV)ケーブル。
【特長】
・FireWire400(IEEE1394a)に対応。最高400Mbpsの伝送速度に対応
・芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用
・銅製編組シールド、スパイラルシールド、密閉型のアルミシールド処理
・低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守る
・サビに強く経年変化での信号劣化が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピンを使用
・高速なシリアル・インターフェースの規格
・最大で63台の機器をデイジーチェーン接続またはツリー接続することができ、転送速度は100Mbps(S100)、200Mbps(S200)、400Mbps(S400)、800Mbps(S800/IEEE1394b)の4種類の速度があります
・ IEEE1394の愛称は「FireWire」で、元々Apple社主導で開発が進んでいた際に使われていた名称が採用されています
・ソニーが「i.LINK」と呼んでいる規格もIEEE1394です
【用途】
・IEEE1394規格準拠(4pin/6pin)のインターフェースを持つ機器を接続するのに最適
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
GP-IBケーブル 高信頼金属フードタイプ
4通常価格(税別):12,535円~

フジクラ(旧:第一電子工業)
408JEシリーズ GP-IBハーネス
0通常価格(税別):12,799円~

ミスミ
パネル取付けUSBケーブル(USB3.0, 2.0)
4.4通常価格(税別):1,575円~

ミスミ
USB2.0 A-Bタイプケーブル
4.6通常価格(税別):949円~

ミスミ
パネルマウントUSBアダプタ(丸穴タイプ)
4.6通常価格(税別):1,100円

ミスミ
Dsub9芯⇔Dsub9芯 RS232C通信専用
4.6
ミスミ
USB2.0 Aタイプ延長ケーブル
4.6通常価格(税別):833円~

ミスミ
USB2.0 Aタイプ両端ケーブル
4.3通常価格(税別):974円~

ミスミ
モールド Dsub9芯⇔Dsub9芯 ストレートタイプ
4.8通常価格(税別):530円~