17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

マザーボード変換USBケーブル TK-USB2 TK-USB2

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

マザーボード変換USBケーブル TK-USB2

販売終了

型番

TK-USB2

2021年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

マザーボード用USBコネクタを外付用USBコネクタに変換するケーブル。
【特長】
・USB2.0対応。
・USB Aコネクタ-バラ4P メス(TK-USB2)。
・USB信号:赤(POWER(VCC))、白(-Data)、緑(+Data)、黒(Ground)。

指定中の仕様・寸法情報

ケーブル長(m)
0.4
種類詳細
USB
ライトグレー
コネクタ形状
USB Aコネクタ-バラ4P メス

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト