17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

SATA-eSATA変換ケーブル TK-SESAH TK-SESAH

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

SATA-eSATA変換ケーブル TK-SESAH

販売終了

型番

TK-SESAH

2023年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

2.5"SATA HDDをeSATAポートから電源供給し、使用する時に。
【特長】
・電源供給機能付きeSATAポートへ2.5インチSATA-HDD/SSDを接続するケーブルです
・1.5Gb/sおよび3.0Gb/sに対応しています
【用途】
・特定の機器同士を接続するのに最適

ご注意

  • 【販売終了情報】2024年7月31日に受注受付終了となります。在庫状況次第で期日より早く受注受付終了となる場合がありますのでご容赦ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

種類
変換ケーブル
変換前規格
SATA
変換後規格
eSATA
ケーブル長(m)
0.5
種類詳細
シリアルATA
コネクタ形状
eSATAコネクタ(7pin)-SATAコネクタ(7pin)
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト