17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 長さ(m)

    ~mm

ディスプレイケーブル(アナログRGB)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

KB-HD152Kの特長

アナログRGBケーブル(2m)

アナログRGBケーブル(2m)

コネクタ図

コネクタ図

パッケージ

パッケージ

製品仕様

ケーブル長2m
コネクタ形状ミニD-sub(HD)15pinオス インチネジ(4-40)-
ミニD-sub(HD)15pinオス インチネジ(4-40)
ケーブル直径6mm
結線ストレート全結線

対応機種

対応機種<パソコン>
Windows搭載(DOS/V)パソコン
NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズ
※ミニD-sub(HD)15pinディスプレイポートを持つ機種。
Apple iMac、Power Mac G4・G3、PowerBookシリーズ、iBookシリーズなど
※ミニD-sub(HD)15pinディスプレイポートを持つ機種。

<ディスプレイ>
各社アナログRGBディスプレイ
※ミニD-sub(HD)15pinポートを持つ機種。

KB-HD154Kの特長

アナログRGBケーブル(4m)

アナログRGBケーブル(4m)

コネクタ図

コネクタ図

パッケージ

パッケージ

製品仕様

ケーブル長4m
コネクタ形状ミニD-sub(HD)15pinオス インチネジ(4-40)-
ミニD-sub(HD)15pinオス インチネジ(4-40)
ケーブル直径6mm
結線ストレート全結線

対応機種

対応機種 <パソコン>
Windows搭載(DOS/V)パソコン
NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズ
※ミニD-sub(HD)15pinディスプレイポートを持つ機種。
Apple iMac、Power Mac G4・G3、PowerBookシリーズ、iBookシリーズなど
※ミニD-sub(HD)15pinディスプレイポートを持つ機種。

<ディスプレイ>
各社アナログRGBディスプレイ
※ミニD-sub(HD)15pinポートを持つ機種。

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

長さ

(m)

最小発注数量
2
1個
4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,386
( 2,625 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,467
( 3,814 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミニD-sub(HD)15pinアナログRGB端子付きのパソコン本体とディスプレイを、またそれらを切替器・分配器と接続するケーブルです
・銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります
・内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています
・サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスプレイケーブル(アナログRGB)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスプレイケーブル(アナログRGB)
アナログRGBケーブル
アナログRGB延長ケーブル(アナログRGB・4m)
ディスプレイケーブル(複合同軸・アナログRGB)
ディスプレイケーブル
極細ディスプレイケーブル(複合同軸) アナログRGB
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格2,386-9,24114,4843,255 -8,8891,410 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目7日目1日目
種類ケーブルケーブルケーブルケーブルケーブルフェライトコア付ケーブル
コネクタタイプ CN1VGAオスVGAオスその他VGAオスVGAオスVGAオス
コネクタタイプ CN2VGAオスRGB BNCその他VGAオスVGAオスVGAオス
CN1コネクタ向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
CN2コネクタ向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
よく一緒に購入される商品

ディスプレイケーブルカテゴリの売れ筋ランキング