17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

極細ディスプレイケーブル(複合同軸) アナログRGB

通常単価(税別)
1,4105,990
税込単価
1,5516,589
通常出荷日:1日目

極細ディスプレイケーブル、ミニD-sub15pinのアナログRGB(VGA)ケーブル。【特長】・各社パ...

詳細を確認
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

この商品の各部の名称

ミニD-sub 15pin(オス)/ミニD-sub 15pin(オス)

ミニD-sub 15pin(オス)/ミニD-sub 15pin(オス)

この商品の特長

  • 高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着。
  • サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用。
  • 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守る。
  • インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルで、パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされている。
  • ケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工に、鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。
コネクタ図

コネクタ図

結線図

結線図

パッケージ

パッケージ

製品仕様

カラーケーブル/ブラック
コネクタ/ブルー(HD15pinオス)、ブラック(HD15pinオス)
ケーブル長1m 
ケーブル直径4.5mm 
コネクタ形状ミニD-sub15pinオス インチネジ(4-40)-
ミニD-sub15pinオス インチネジ(4-40) 
線材規格UL20276

対応機種

対応機種<パソコン>各社DOS/Vパソコン
NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズ
Apple iMac、Power Mac G4・G3、PowerBookシリーズ、iBookシリーズなど
※ミニD-sub(HD)15pinディスプレイポートを持つ機種。

<ディスプレイ>
各社アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)、液晶プロジェクタ、液晶テレビ。
※ミニD-sub(HD)15pinポートを持つ機種。

<切替器>
各社切替器
※ミニD-sub(HD)15pinポートを持つ全回路切替器。

<ご注意>
※細径ケーブルを使用しているので、延長での使用や切替器などでの使用には向いていません。
※ケーブルをお選びの際は用途およびpin数をご確認の上お選びください。
※本製品は室内用です。

長さ違い

10m1.5m15m
KC-VMH100KC-VMH15KC-VMH150
2m20m5m
KC-VMH2KC-VMH200KC-VMH5
0.75m1m3m
KC-VMH07KKC-VMH1KKC-VMH3K

型番リスト

表示件数

長さ

(m)

コネクタ仕様

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
0.75
ミニD-sub15pin(オス)-ミニD-sub15pin(オス)/インチネジ(4-40)-インチネジ(4-40)
160-5511
4969887763766
64
1個
1
ミニD-sub15pin(オス)-ミニD-sub15pin(オス)/インチネジ(4-40)-インチネジ(4-40)
160-5512
4969887763773
69
1個
2
ミニD-sub15pin(オス)-ミニD-sub15pin(オス)/インチネジ(4-40)-インチネジ(4-40)
818-3916
4969887815977
130
1個
3
ミニD-sub15pin(オス)-ミニD-sub15pin(オス)/インチネジ(4-40)-インチネジ(4-40)
160-5513
4969887763780
113
1個
5
ミニD-sub15pin(オス)-ミニD-sub15pin(オス)/インチネジ(4-40)-インチネジ(4-40)
818-3918
4969887815991
205
1個
1.5
ミニD-sub15pin(オス)-ミニD-sub15pin(オス)/インチネジ(4-40)-インチネジ(4-40)
818-3915
4969887815960
115
1個
10
ミニD-sub15pin(オス)-ミニD-sub15pin(オス)/インチネジ(4-40)-インチネジ(4-40)
818-3920
4969887816011
330
1個
15
ミニD-sub15pin(オス)-ミニD-sub15pin(オス)/インチネジ(4-40)-インチネジ(4-40)
818-3921
4969887816028
480
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,710
( 2,981 )
1日目
2,569
( 2,826 )
1日目
1,593
( 1,752 )
1日目
3,095
( 3,405 )
1日目
1,915
( 2,107 )
1日目
1,410
( 1,551 )
1日目
3,803
( 4,183 )
1日目
5,990
( 6,589 )
1日目

詳細情報

基本情報

極細ディスプレイケーブル、ミニD-sub15pinのアナログRGB(VGA)ケーブル。
【特長】
・各社パソコン本体とディスプレイを接続するためのケーブルです
・ケーブル外径4.5mmの極細スリムケーブル&コンパクトコネクタ(従来の体積比で約40%コンパクト化)を採用しています。ケーブルの取り回し、あるいは接続機器の背面がスッキリします
・R・G・Bの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブルです。ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです
・高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています
・サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています
・銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります
・内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています
・ケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工に、鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています

ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

極細ディスプレイケーブル(複合同軸) アナログRGBのレビュー
4.5平均満足度:4.57件のレビュー
事務所のレイアウト変更に利用
5
満足度:5.0
ケーブルが細いので取り回しやすいです。また、まとめてもあまりスペースを取りません。事務所では問題なく使用できていますので...もっと読む
2人が参考にしています。
切替用
5
満足度:5.0
複数のPCのディスプレイの切り替えに利用しています。 安価ですぐに手に入り助かりました。
1人が参考にしています。
プロジェクター設置工事
5
満足度:5.0
コネクタが小さいのでAVコンセントに挿入しやすい。 ケーブルも細いので配線しやすい。
1人が参考にしています。
工場内の画像処理装置とモニター画面との接続
5
満足度:5.0
一般的なアナログRGBケーブルですが、細いので引き回しや、収納が簡単でした。耐ノイズ性能は、他の市販流通品と比較しても、...もっと読む
0人が参考にしています。
モニタ接続用
4
満足度:4.0
既存のケーブルでは届かなかったので、長いケーブルを購入したのですが当日出荷対応でしたので直ぐに届きましたので助かりました...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
極細ディスプレイケーブル(複合同軸) アナログRGB
ディスプレイケーブル(複合同軸・アナログRGB)
ディスプレイケーブル(複合同軸・アナログRGB・5m)
CRT複合同軸ケーブル(複合同軸・アナログRGB・延長)
ディスプレイケーブル(アナログRGB)
ディスプレイケーブル(複合同軸・アナログRGB・30m・コア付き)
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格1,410-3,255 -25,7034,619 -2,386 -95,753
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類フェライトコア付ケーブルケーブルケーブルケーブルケーブルフェライトコア付ケーブル
コネクタタイプ CN1VGAオスVGAオスその他VGAオスVGAオスその他
コネクタタイプ CN2VGAオスVGAオスその他VGAメスVGAオスその他
CN1コネクタ向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
CN2コネクタ向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
よく一緒に購入される商品

ディスプレイケーブルカテゴリの売れ筋ランキング