17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ノンハロゲンUSB2.0ケーブル

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ノンハロゲンUSB2.0ケーブル

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

KU20-EC1

2015年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

地球にやさしいノンハロゲンUSBケーブル。
【特長】
・芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用。
・耐振動・耐衝撃性にも優れる。
・サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピンを使用。
・土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用。
・焼却時に有害な物質を発生しない非塩ビケーブルと非塩ビコネクタを使用。
・簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも削減、開梱作業も簡単。
【用途】
・低域から高域まで、ノイズから大切なデータを守りながら接続するのに便利。

指定中の仕様・寸法情報

規格 (CN1/CN2)
USB2.0
コネクタタイプCN1
Aオス
コネクタタイプCN2
Bオス
長さ(m)
1
タイプ
ケーブル
グレー
ケーブル種類
ツイストペア
仕上がり外径
5
ケーブル規格
UL20276
結線
ストレート全結線
加工方法
モールド
特長
USB2.0 Hi-SPEEDモード対応

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト