17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

USBコンバータ USB-RS232Cコンバータ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

USBコンバータ USB-RS232Cコンバータ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

USB-CVRS9

2019年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

Windows搭載(DOS/V)パソコンのUSBポートをRS-232Cシリアルに変換するコンバータケーブル。最大921.6kbpsの高速転送に対応。
【特長】
・RS-232Cシリアルインターフェースをサポートしています
・96バイトのバッファ内蔵です(COMポート経由での制御ではなく、ハードウェアを直接制御するようなソフトウェア・ハードウェアでは、使用できません。シリアルマウス・キーボードには使用できません)

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    オムロンPLC対応ケーブル (NXシリーズ)

指定中の仕様・寸法情報

変換前通信方式
USB
変換後通信方式
[シリアル] RS-232C
種類
USB変換
ライトグレー
コネクタ形状
USB Aコネクタ オス-D-sub 9pinオス(インチナット)
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト