エレクトロニクス部品技術窓口
NEC対応ディスプレイケーブル(アナログRGB)。【特長】・銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型...
詳細を確認
特長

ストレート全結線
| ケーブル長 | 1.5m |
|---|---|
| コネクタ形状 | D-sub15pinオス ミリネジ(M3.0)- D-sub15pinオス ミリネジ(M3.0) |
| ケーブル外径 | 6.5mm |
| 結線 | ストレート全結線 |
| 対応機種 | <パソコン> NEC PC-9821/9801シリーズ ※D-sub15pinディスプレイポートを持つ機種。 <ディスプレイ> 各社ディスプレイ ※D-sub15pinのNEC PC-9821/9801用ディスプレイポートを持つ機種。 ※NEC PC98-NXシリーズに対応していません。 |
|---|
NEC対応ディスプレイケーブル(アナログRGB)。
【特長】
・銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります
・内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です
・耐振動・耐衝撃性にも優れています
・サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています
【用途】
・NEC PC-9821・9801シリーズ、エプソン PC-586・486シリーズなどとD-sub15pinのアナログRGBディスプレイを接続するケーブルです
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ディスプレイハーネス(高解像度)
5通常価格(税別):1,071円~

バッファロー
HDMIケーブル ベーシック HIGH SPEED ブラック
5通常価格(税別):1,689円~

サンワサプライ
極細ディスプレイケーブル(複合同軸) アナログRGB
4.6通常価格(税別):1,410円~

ミスミ
ディスプレイケーブル (高解像度)
4.8通常価格(税別):1,048円~

ミスミ
ディスプレイケーブル (高解像度・極細ケーブル)
5通常価格(税別):2,911円~

バッファロー
ディスプレイケーブル DisplayPort
0通常価格(税別):1,989円~

ミスミ
高EMI対策 組立型ディスプレイケーブル
5
アクロス
HDMI スタンダードケーブル ADV-HD(1.4ver)
5通常価格(税別):1,710円~

バッファロー
HDMIケーブル DVI変換 ブラック
5通常価格(税別):2,589円~