エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

2.5HDD変換ケーブル TK-KB40NR

通常単価(税別)
2,370
税込単価
2,607
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ノートパソコンで使われている2.5インチハードディスクドライブをIDE40pinに接続するた...

詳細を確認
  • 【販売終了】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。

型番:

TK-KB40NR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TK-KB40NRの仕様・寸法情報

種類
変換ケーブル
変換前規格
IDE
変換後規格
IDE
ケーブル長(m)
0.45
種類詳細
PC内蔵
グレー
コネクタ形状
2.5インチHDD 44pinメス-IDE 40pinメス
-
-

商品情報

製品仕様

2.5HDD変換ケーブル TK-KB40NR:関連画像

使用例

2.5HDD変換ケーブル TK-KB40NR:関連画像

コネクタ図

2.5HDD変換ケーブル TK-KB40NR:関連画像

パッケージ

型番リスト

表示件数
型番
TK-KB40NR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,370
( 2,607 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノートパソコンで使われている2.5インチハードディスクドライブをIDE40pinに接続するための変換ケーブルです(1デバイス用)
・機種によっては対応しない場合あり
・重量:約42g
【用途】
・ノート・デスクトップ間でデータ交換したり、バックアップを取ったりする際に最適です

ご注意

  • 【販売終了】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2.5HDD変換ケーブル TK-KB40NRの型番TK-KB40NRのページです。 型番TK-KB40NRに関する仕様情報を記載しております。
2.5HDD変換ケーブル TK-KB40NRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2.5HDD変換ケーブル TK-KB40NR
IDE/SATA-USB3.0変換ケーブル USB-CVIDE6
2.5インチ変換マウンタ
L型シリアルATA3ケーブル TK-SATA3
シリアルATAケーブル
シリアルATA3ケーブル
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライエレコムサンワサプライ
通常価格2,3709,148969 -972 -1,881900 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類変換ケーブル変換ケーブル取付用部品通信ケーブル通信ケーブル-
変換前規格IDESATA----
変換後規格IDEUSB3.0----
ケーブル長(m)0.45-----
種類詳細PC内蔵----シリアルATA3
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

HDD・SSD(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング